SAC-4P-M12MSD/ 1,0-933/M12FSD
-
Bus sistem kablosu
1553925
Bus sistem kablosu, PROFINET, 4-kutup, PVC/PVC, yeşil RAL 6018, ekranlı, Fiş düz M12, kodlama: D, açık Dişi düz M12, kodlama: D, kablo uzunluğu: 1 m
Ürün Ayrıntıları
Ürün tipi | Ön montajlı data kablosu |
Sensör tipi | PROFINET |
Kutup sayısı | 4 |
Kablo çıkış sayısı | 1 |
Ekranlı | evet |
Kodlama | D |
İzolasyon karakteristikleri | |
Aşırı gerilim kategorisi | II |
Kirlilik sınıfı | 3 |
Bus sistemi | PROFINET |
Sinyal tipi/kategorisi | PROFINET |
Durum göstergesi | hayır |
Durum göstergesi mevcut | hayır |
İzolasyon direnci | ≥ 100 MΩ |
Nominal gerilim UN | 250 V |
Nominal akım IN | 4 A |
İletim karakteristikleri (kategori) | CAT5 (IEC 11801:2002) |
Mekanik veriler | |
Takma/çekme çevrimleri | ≥ 100 |
UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı | V0 |
Sızdırmaz malzeme | NBR |
Gövde malzemesi | TPU, zor tutuşur, kendiliğinden söner |
Kontak malzemesi | CuSn |
Kontak yüzey malzemesi | Ni/Au |
Kontak taşıyıcı malzemesi | PA 6.6 |
Vidalı bağlantı için malzeme | Çinko pres döküm, nikel kaplı |
Bağlantı 1 | |
Tasarım | Fiş düz M12 |
Kutup sayısı | 4 |
Kodlama tipi | D (Veriler) |
Bağlantı 2 | |
Tasarım | Dişi düz M12 |
Kutup sayısı | 4 |
Kodlama tipi | D (Veriler) |
Kablo uzunluğu | 1 m |
PROFINET PVC çok telli CAT5 [93B] | |
Boyutlu çizim |
|
Kablo ağırlığı | 67 kg/km |
UL AWM Tipi | 21694 |
Kutup sayısı | 4 |
Ekranlı | evet |
Kablo tipi | PROFINET PVC çok telli CAT5 [93B] |
İletken yapısı | 1x4xAWG22/7, SF/TQ |
Sinyal runtime | 5,3 ns/m |
Sinyal hızı | 0,66 c |
İletken yapısı, sinyal hattı | 7x 0,25 mm |
AWG sinyal hattı | 22 |
Kablo kesiti | 4x 0,34 mm² |
İzolasyon dahil kablo çapı | 1,55 mm |
Dış kablo çapı | 6,50 mm ±0,2 mm |
Dış kılıf, malzeme | PVC |
Dış kılıf, renk | yeşil RAL 6018 |
İletken malzeme | Kalay kaplı Cu litz telleri |
Kablo izolasyon malzemesi | PE |
Tek tel, renk | beyaz, sarı, mavi, turuncu |
Kalınlık, dış kılıf | yaklaşık 0,90 mm |
Genel bükülme | Star quad |
Optik ekran kapama | 85 % |
İzolasyon direnci | ≥ 500 MΩ*km |
Kuplaj direnci | ≤ 20,00 mΩ/m (10 MHz'de) |
Döngü direnci | ≤ 120,00 Ω/km |
Dalga empedansı | 100 Ω ±15 Ω (100 MHz'de) |
Nominal gerilim, kablo | 600 V |
Test gerilimi İletken/İletken | 2000 V (50 Hz, 1 dk) |
Test gerilimi İletken/Ekran | 2000,00 V (50 Hz, 1 dk) |
Minimum eğilme yarıçapı, sabit kurulum | 3 x D |
Minimum eğilme yarıçapı, esnek kurulum | 7 x D |
En küçük eğilme yarıçapı, sabit montaj | 20 mm |
En küçük eğilme yarıçapı, hareketli montaj | 46 mm |
Yakın uç çapraz karışma zayıflaması (NEXT) | 80 dB (1 MHz) |
76 dB (4 MHz'de) | |
70 dB (10 MHz'de) | |
65 dB (16 MHz'de) | |
63 dB (20 MHz'de) | |
60 dB (31,25 MHz'de) | |
55 dB (62,5 MHz'de) | |
50 dB (100 MHz'de) | |
Ekran zayıflaması | 2,1 dB (1 MHz) |
4 dB (4 MHz'de) | |
6,3 dB (10 MHz'de) | |
8 dB (16 MHz'de) | |
9 dB (20 MHz'de) | |
11,4 dB (31,25 MHz'de) | |
16,5 dB (62,5 MHz'de) | |
21,3 dB (100 MHz'de) | |
Ateşe dayanıklılık | UL 1685'e uygun (CSA FT 4) |
Yağa dayanıklılık | Yağa sınırlı dayanım |
Diğer direnç | UV dayanımlı (UL 1581, Bölüm 1200 uyarınca) |
Ortam sıcaklığı (çalışma) | -40 °C ... 70 °C (kablo, sabit montaj) |
-40 °C ... 70 °C (Kablo, sabit montaj) | |
Ortam sıcaklığı (montaj) | -20 °C ... 60 °C |
Ortam koşulları | |
Koruma sınıf | IP65 |
IP67 | |
IP68 | |
Ortam sıcaklığı (çalışma) | -25 °C ... 90 °C (Fiş / soket) |
-40 °C ... 70 °C (kablo, sabit montaj) | |
-5 °C ... 50 °C (Kablo, sabit montaj) |
Ürün numarası | 1553925 |
Ambalaj birimi | 1 pc |
Açıklama | Sipariş üzerine yapılmış (iade edilemez) |
Satış Kodu | 02 |
Ürün Kodu | AF1CJN |
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4046356161770 |
Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 104,2 g |
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 104,2 g |
Gümrük tarife no | 85444290 |
Menşe ülke | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060307 |
ECLASS-15.0 | 27060307 |
EU RoHS | |
AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet (Muafiyet Yok) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Bir parçayla ilgili Çin RoHS beyanı tablosu, "Üretici Beyanı" altında ilgili parça için indirme merkezinde bulunabilir. EFUP-Eye sahip tüm parçalar için, Çin RoHS beyanı tablosu düzenlenmez ve istenmez.
|
EU REACH SVHC | |
REACH Aday Madde Notu (CAS) | %0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok |
Uyumlu Ürünler
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018