SAC-4P-15,0-280/M12FR VA
-
Sensör/aktüatör kablosu
1529632
Sensör/aktüatör kablosu, 3-kutup, PUR halojensiz, gri RAL 7001, açık kablo, açık Dişi açılı M12, kodlama: A, kablo uzunluğu: 15 m
Ürün Ayrıntıları
Ürün tipi | Sensör/aktüatör kablosu |
Kutup sayısı | 3 |
Kablo çıkış sayısı | 1 |
Ekranlı | hayır |
Kodlama | A |
İzolasyon karakteristikleri | |
Aşırı gerilim kategorisi | II |
Kirlilik sınıfı | 3 |
UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı | HB |
Sızdırmaz malzeme | NBR |
Gövde malzemesi | TPU, zor tutuşur, kendiliğinden söner |
Kontak malzemesi | CuSn |
Kontak yüzey malzemesi | Ni/Au |
Kontak taşıyıcı malzemesi | TPU GF |
Vidalı bağlantı için malzeme | Yüksek kalite çelik |
İzolasyon direnci | ≥ 100 MΩ |
Nominal gerilim UN | 250 V |
Nominal akım IN | 4 A |
Mekanik veriler | |
Takma/çekme çevrimleri | ≥ 100 |
Durum göstergesi | hayır |
Durum göstergesi mevcut | hayır |
Bağlantı 1 | |
Tasarım | açık kablo |
Bağlantı 2 | |
Tasarım | Dişi açılı M12 |
Kutup sayısı | 3 |
Kodlama tipi | A |
Kablo uzunluğu | 15 m |
PUR halojensiz gri [280] | |
Kablo ağırlığı | 35 kg/km |
Kutup sayısı | 4 |
Ekranlı | hayır |
Kablo tipi | PUR halojensiz gri [280] |
İletken yapısı, sinyal hattı | 42x 0,10 mm |
AWG sinyal hattı | 22 |
Kablo kesiti | 0,34 mm² |
İzolasyon dahil kablo çapı | 1,55 mm ±0,05 mm |
Dış kablo çapı | 5,2 mm |
Dış kılıf, malzeme | PUR |
Dış kılıf, renk | gri RAL 7001 |
İletken malzeme | Çıplak Cu litz telleri |
Kablo izolasyon malzemesi | TPE |
Tek tel, renk | kahverengi, beyaz, mavi, siyah |
Kalınlık, izolasyon | 0,39 mm (Damar izolasyonu) |
0,75 mm (Dış kablo kılıfı) | |
Genel bükülme | 4 tel, bükümlü |
Maks. iletken direnci | ≤ 57,5 Ω/km |
Test gerilimi | 2500 V |
En küçük eğilme yarıçapı, sabit montaj | 52 mm |
En küçük eğilme yarıçapı, hareketli montaj | 78 mm |
Dinamik yük kapasitesi (eğme) | Maks. eğilme yarıçapları: 4000000, Eğilme yarıçapı: 78 mm, Travers yolu: 10 m, Travers oranı: 3 m/s |
Halojensiz | Kablo halojen içermez |
Önemli özellikler | esnek kablo kondüitine uygun |
Ortam sıcaklığı (çalışma) | -25 °C ... 105 °C (kablo, sabit montaj) |
-5 °C ... 105 °C (Kablo, sabit montaj) |
Ortam koşulları | |
Koruma sınıf | IP65 |
IP67 | |
IP68 | |
IP69K | |
Ortam sıcaklığı (çalışma) | -25 °C ... 90 °C (Fiş / soket) |
-25 °C ... 105 °C (kablo, sabit montaj) | |
-5 °C ... 105 °C (Kablo, sabit montaj) |
Ürün numarası | 1529632 |
Ambalaj birimi | 50 pc |
Minimum sipariş miktarı | 50 pc |
Açıklama | Sipariş üzerine yapılmış (iade edilemez) |
Satış Kodu | 02 |
Ürün Kodu | AF1CCA |
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4017918989668 |
Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 582,36 g |
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 582,36 g |
Gümrük tarife no | 85444290 |
Menşe ülke | PL |
ECLASS
ECLASS-15.0 | 27060311 |
ECLASS-15.0 | 27060311 |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Bir parçayla ilgili Çin RoHS beyanı tablosu, "Üretici Beyanı" altında ilgili parça için indirme merkezinde bulunabilir. EFUP-Eye sahip tüm parçalar için, Çin RoHS beyanı tablosu düzenlenmez ve istenmez.
|
EU REACH SVHC | |
REACH Aday Madde Notu (CAS) | %0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok |
Uyumlu Ürünler
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018