C1 S6 A 480X480X160 - Çkış kutusu
0899068

Çkış kutusu, Flanş plakası tespiti ile; alttan, malzeme: Paslanmaz çelik, 316L/1.4404, yüzey direnci: fırçalanmış, gümüş, 480 mm x 480 mm x 160 mm, kilitleme tipi: Değiştirilebilir menteşeli kapak, teslimat kapsamı - ATD: Çeyrek tur kilitlemeli kapı menteşesi, Montaj plakası, Fişeli anahtar, Tespit vidalarıyla sabitleme açısı, M12 topraklama cıvataları, harici olarak takılı, Montaj talimatları, Çeyrek tur kilitlemeli kapı menteşesi

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

Klemens kutuları için temel teşkil eden yüksek kaliteli paslanmaz çelik muhafazalardan oluşan yenilikçi ürün gamı
Tümüyle donatılmış haldeki klemens kutuları sayesinde daha az montaj ve onay işçiliği
Flanş plakaları muhafazanın dört tarafına da uygulanabilir, contalı koruma pakete dahildir
Dişler, sondaj delikleri ve dikdörtgen delikleri kullanılarak normatif belirtimlere uygun muhafaza ayarlaması