MPI 6X1,5 - Mikro potansiyel dağıtıcı
3248492

Mikro potansiyel dağıtıcı, 3,2 mm prob için kılavuz çekme opsiyonu ile, nom. gerilim: 450 V, nominal akım: 17,5 A, bağlantı sayısı: 6, bağlantı yöntemi: Push-in bağlantı, kesit alanı: 0,14 mm2 - 1,5 mm2, renk: gri

Ürün Ayrıntıları







Uyumlu Ürünler