PLD M 260 W-85/95 365/D40 - LED makine ışığı
2702481

LED makine ışığı, 24 V DC, emisyon açısı (dikey/Yatay): 85 °/95 °, uzunluk: 365 mm, çap: 40 mm, muhafaza sınıfı: IP67, döndürülebilir, soğutucu ve yağlayıcı maddelere karşı dayanıklı

Bu ürünün çalışması için ilave ürünler gerekli. Zorunlu Aksesuarlar
Ücretsiz İndirilebilir. İndirilebilir Dosyalar

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler




Avantajlarınız

Küçük çapı sayesinde yer kazancı
Geçmeli besleme kablosu kablo boyunun dilenilen ölçüde seçilmesini ve hızlı montaj sağlar.
Döner hareket sayesinde odaklanmış aydınlatma
IP67 koruma, soğutucu maddelere ve yağlayıcılara dayanıklı olması makine tezgahlarında kullanılmalarını sağlar.
Yüksek sıcaklıklarda kullanılabilirler ve büyük titreşim ve darbelere dayanıklıdırlar
Güvenlik camı, potansiyel mekanik gerilme bulunan ortamlarda dahi kullanıma imkan sağlar
ETL onayı Kuzey Amerika pazarında kullanım sağlar
Enerji tasarruflu LED teknolojisi ve en az 60000 saat çalışma ömrüne sahip LED sayesinde özellikle ekonomiktir