AXL E EC IOL8 DI4 M12 6M - Dağıtılmış I/O cihazı
2701531

Axioline E, EtherCAT®, M12 konnektör, IO-Link portları Sınıf A: 4, bağlantı yöntemi: M12 konnektör, bağlantı teknolojisi: 3-iletken, IO-Link portları Sınıf B: 4, bağlantı yöntemi: M12 konnektör, bağlantı teknolojisi: 3-iletken, A sınıfı portlar için pin 2'de dijital girişler: 4, 24 V DC, bağlantı teknolojisi: 3-iletken, Metal gövde, muhafaza sınıfı: IP65/IP67

Ücretsiz İndirilebilir. İndirilebilir Dosyalar

Ürün Ayrıntıları








Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

M12 konnektörler (D-kodlu) kullanarak EtherCAT® ağına bağlantı
100 Mbps iletim hızı
Dört IO-Link aktüatörünün ek dijital giriş bağlantısı
Dört IO-Link aktüatörünün ek güç kaynağı bağlantısı
M12 geçmeli konnektörler (A kodlu, 5 kut.) kullanılarak IO-Link portları bağlantısı
IO-Link spesifikasyonu V1.1.2
Diyagnostik ve durum göstergeleri
Sensör beslemesi kısa devre ve aşırı yük korumalı
IP65/IP67 koruma