UM-ALU 4-72 PROFILE 60
-
Profile
2200918
Press-drawn bölmeli muhafazalar, Vidalı montaj, Ana profil, profil genişliği (iç): 72 mm, profil genişliği (dış): 75 mm, uzunluk: 60 mm, derinlik: 29,4 mm
Bu ürünün çalışması için ilave ürünler gerekli.
Zorunlu Aksesuarlar
Ürün Ayrıntıları
Uyumlu Ürünler
Avantajlarınız
Alüminyum ekstrüde profil
Bağlantı teknolojisi çeşitliliği
DIN rayına monte edilebilir.
42,5 mm ... 990 mm arası uzunluklarda mevcuttur, herhangi bir uzunlukta kesilebilir
75 mm ve 105 mm uzunluklarında sunulmaktadır
Elektromanyetik uyumluluk koruması