UK 10,3-HESI 1000V - Sigorta taşıyıcı
3211236

Sigorta taşıyıcı, sigorta tipi: Seramik, sigorta tipi: 60269-6 uyarınca gPV 10,3 x 38 mm, nom. gerilim: 1000 V DC, nominal akım: 30 A, pin sayısı: 1, bağlantı yöntemi: Vidalı bağlantı, Nominal kesit alanı: 16 mm2, kesit:  1 mm2- 16 mm2, montaj tipi: NS 35/7,5, NS 35/15, renk: siyah

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

PV stringlerin sigortalanması için sigorta taşıyıcı, 1000 V DC
10 x 38 gPV sigorta bağlantıları için, IEC 60269-6'ya uygun
400 V – 1000 V DC PV stringlerin sigortalanması için sigorta taşıyıcı
Kolay köprülenebilir