PSR-SCP- 24DC/SSM/2X1 - Emniyet anahtarlama cihazı
2981567

İki kanallı aşırı hız emniyet rölesi, IEC 61508'e göre SIL 3 için 2 N/O kontak, iki standart sensörle kontrol, geçmeli vidalı klemens, genişlik: 22.5 mm

Ürün Ayrıntıları







Avantajlarınız

Standart sensörler bağlanabilir
IEC 61508'e göre SIL 3'e kadar
Yazılım ile kolay konfigürasyon (PSR-RSM4)