PSR-SCP- 24DC/RSM4/4X1 - Emniyet anahtarlama cihazı
2981538

EN ISO 13849 uyarınca SIL 3 veya Cat. 4, PL e'ye kadar 2 kanallı aşırı hız ve sıfır hız emniyet rölesi, 4 N/O kontak, artımlı enkoder ve başlatıcı bağlantısına uygun, geçmeli vidalı klemens, genişlik: 45 mm

Ücretsiz İndirilebilir. İndirilebilir Dosyalar

Ürün Ayrıntıları








Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

Yazılım ile kolay konfigürasyon (PSR-RSM4)
IEC 61508'e göre SIL 3'e kadar
Standart sensörler bağlanabilir