Görüntülediğiniz içerik Türkiyeiçin uygundur. Amerika Birleşik Devletleri için İçeriği Görüntüle | Başka Bir Ülke Seçin

PSR-SCP- 24UC/THC4/2X1/1X2 - Güvenlik röleleri
2963721

ISO 13851 tip IIIC uyarınca iki elle kullanılan kontrolörler için emniyet rölesi, EN ISO 13849 uyarınca maksimum SIL 3 veya Kat. 4, PL e, senkron aktivasyon izleme < 0,5 sn., 2 N/O kontak, 1 N/C kontak, emniyetli izolasyon, genişlik: 22,5 mm, geçmeli Vidalı klemens

Ücretsiz İndirilebilir. İndirilebilir Dosyalar

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

ISO 13851 Tip IIIC'ye göre çift el kontrol cihazları için
ISO 13849-1 uyarınca Cat. 4/PL e'ye kadar, EN IEC 62061 uyarınca SIL 3, IEC 61508 uyarınca SIL 3
2 kanal kontrol
Senkron aktivasyon izleme <0,5 s
Otomatik aktivasyon
İki kumanda ve bir sinyal devresi