QUINT POWER üniversal kullanım sunan 60 - 960 W DC güç kaynağıdır. Geniş giriş aralığı, tek ve üç fazlı versiyonlar ve uluslararası onay paketiyle bu çözüm eşsizdir. QUINT POWER güvenilir besleme sağlar: geniş boyutlandırılmış kapasitörler tam yük altında şebeke tampon süresini 20 ms'nin üzerinde tutar. Kalıcı faz arızası durumunda bile tüm üç fazlı cihazlar tam çıkış gücünü vermeye devam eder. Power Boost güç rezervi yüksek kalkış akımlı yüklerin devreye girmesini ve sigortaların emniyetli şekilde açmasını sağlar. Önleyici fonksiyon izleme özelliği hatalı çalışma durumunu teşhis eder ve sisteminizin duruş sürelerini asgariye indirger. Uzaktan izleme aktif transistör ve röle kontak çıkışı ile sağlanır. Tüm cihazlar boşta çalışmaya ve kısa devreye karşı korumalıdır ve 2.5, 5, 10, 20, 30 ve 40 A çıkış akımlı, ayarlanabilir 12, 24 ve 48 V DC çıkış gerilimli olarak mevcuttur. Geniş ürün yelpazesi Ex bölge 2, kesintisiz güç kaynağı uygulamaları, AS-i güç beslemeleri ve QUINT diyot çözümlerini kapsar.
QUINT-PS-100-240AC/48DC/20
-
Güç kaynağı
2938976
DIN rayı güç kaynağı, primer anahtarlamalı mod, 1-fazlı, çıkış: 48 V DC / 20 A
Ürün Ayrıntıları
| AC çalışması | |
| Giriş nominal gerilim aralığı | 110 V AC ... 240 V AC (Zayıflama < 100 V AC; 2.5 %/V) |
| Giriş gerilim aralığı | 85 V AC ... 264 V AC |
| 90 V DC ... 350 V DC | |
| AC giriş gerilim aralığı | 85 V AC ... 264 V AC |
| DC giriş gerilim aralığı | 90 V DC ... 350 V DC |
| Besleme geriliminin tipi | AC/DC |
| Kalkış akımı | < 15 A (tipik olarak) |
| Kapama akımı integrali (I2t) | 3,2 A2s |
| AC frekans aralığı | 45 Hz ... 65 Hz |
| DC frekans aralığı | 0 Hz |
| Şebeke tamponlama süresi | > 20 ms (120 V AC) |
| > 20 ms (230 V AC) | |
| Akım tüketimi | yaklaşık 11 A (120 V AC) |
| 4,5 A (230 V AC) | |
| Nominal güç tüketimi | 1048 W |
| Koruma devresi | Geçici aşırı gerilim koruması; Varistör |
| Tipik tepki süresi | < 1 s |
| Giriş sigortası | 20 A (hızlı açan, dahili ) |
| Giriş koruması için tavsiye edilen devre kesici | 16 A ... 25 A (B, C, D, K özellikleri) |
| Verimlilik | > 92 % (nominal değerler ve 230 V AC için) |
| Nominal çıkış gerilimi | 48 V DC ±1 % |
| Çıkış geriliminin ayar aralığı (USet) | 30 V DC ... 56 V DC (> 48 V DC, sınırlı sabit kapasite) |
| Nominal çıkış akımı (IN) | 20 A (-25 °C ... 60 °C) |
| POWER BOOST (IBoost) | 22,5 A (< 40°C daimi) |
| Değer kaybı | 60 °C ... 70 °C (2,5 %/K) |
| Geri besleme gerilimi dayanımı | 60 V DC |
| Çıkışta aşırı gerilime karşı koruma (OVP) | ≤ 60 V DC |
| Maks. kapasitif yük | sınırsız |
| Aktif akım sınırlaması | Yaklaşık IBOOST = 22.5 A (kısa devre için) |
| Kontrol sapması | < 1 % (yükteki değişim, statik 10 % ... 90 %) |
| < 2 % (yükteki değişim, dinamik 10 % ... 90 %) | |
| < 0,1 % (giriş gerilimindeki değişim ±10 %) | |
| Residüel dalgalanma | < 25 mVSS (nominal değerler ile) |
| Çıkış gücü | 960 W |
| Pik anahtarlama gerilimleri nominal yük | < 30 mVSS (20 MHz) |
| Maksimum yüksüz güç kaybı | 28 W |
| Nominal yükte maks. güç kaybı | 80 W |
| Yükselme zamanı | < 2 ms (UOUT (10 % ... 90 %)) |
| Paralel bağlantı | evet, yedekleme ve kapasite artışı için |
| Seri bağlantı | Evet |
| Sinyal: DC OK aktif | |
| Çıkış tanımı | UOUT > 0.9 x UN: Yüksek sinyal |
| Maksimum anahtarlama gerilimi | ≤ 24 V |
| Çıkış gerilimi | + 24 V DC |
| Maksimum kalkış akımı | ≤ 20 mA |
| Sürekli yük akımı | ≤ 20 mA |
| Sinyal: DC OK kontağı | |
| Çıkış tanımı | Röle kontağı, UOUT > 0.9 x UN: Kapalı kontak |
| Maksimum anahtarlama gerilimi | ≤ 30 V AC/DC |
| Maksimum kalkış akımı | ≤ 1 A |
| Sürekli yük akımı | ≤ 1 A |
| Giriş | |
| Bağlantı yöntemi | Vidalı bağlantı |
| Tek damarlı min. iletken kesit alanı | 0,2 mm² |
| Tek damarlı maks. iletken kesit alanı | 6 mm² |
| Çok damarlı min. iletken kesit alanı | 0,2 mm² |
| Çok damarlı maks. iletken kesit alanı | 4 mm² |
| İletken kesit alanı AWG min. | 24 |
| İletken kesit alanı AWG max. | 10 |
| Kablo soyma uzunluğu | 8 mm |
| Vida yivi | M3 |
| Sıkma torku, min | 0,5 Nm |
| Sıkma torku, maks. | 0,6 Nm |
| Çıkış | |
| Bağlantı yöntemi | Vidalı bağlantı |
| Tek damarlı min. iletken kesit alanı | 0,5 mm² |
| Tek damarlı maks. iletken kesit alanı | 16 mm² |
| Çok damarlı min. iletken kesit alanı | 0,5 mm² |
| Çok damarlı maks. iletken kesit alanı | 10 mm² |
| İletken kesit alanı AWG min. | 20 |
| İletken kesit alanı AWG max. | 6 |
| Kablo soyma uzunluğu | 10 mm |
| Vida yivi | M4 |
| Sıkma torku, min | 0,5 Nm |
| Sıkma torku, maks. | 0,6 Nm |
| Sinyal | |
| Tek damarlı min. iletken kesit alanı | 0,2 mm² |
| Tek damarlı maks. iletken kesit alanı | 6 mm² |
| Çok damarlı min. iletken kesit alanı | 0,2 mm² |
| Çok damarlı maks. iletken kesit alanı | 4 mm² |
| İletken kesit alanı AWG min. | 24 |
| İletken kesit alanı AWG max. | 10 |
| Vida yivi | M3 |
| Sıkma torku, min | 0,5 Nm |
| Sıkma torku, maks. | 0,6 Nm |
| Sinyalleme tipleri | LED |
| Aktif anahtarlama çıkışı | |
| Röle kontağı | |
| Çalışma gerilimi göstergesi | Yeşil LED |
| Sinyal çıkışı: DC OK aktif | |
| Durum göstergesi | "DC OK" yeşil LED |
| Durum ekranındaki not | UOUT < 0.9 x UN: Yanıp sönen LED |
| Sinyal çıkışı: DC OK kontağı | |
| Durum göstergesi | "DC OK" yeşil LED |
| Durum ekranındaki not | UOUT < 0.9 x UN: Yanıp sönen LED |
| Faz sayısı | 1 |
| İzolasyon gerilim girişi/çıkışı | 4 kV AC (tip testi) |
| 2 kV AC (Rutin test) | |
| İzolasyon gerilim çıkışı / PE | 500 V DC |
| İzolasyon gerilim girişi / PE | 3,5 kV AC (tip testi) |
| 2 kV AC (Rutin test) |
| Ürün gamı | QUINT POWER |
| MTBF (IEC 61709, SN 29500) | > 500000 h |
| İzolasyon karakteristikleri | |
| Koruma sınıfı | I (PE bağlantılı) |
| Kirlilik sınıfı | 2 |
| Genişlik | 240 mm |
| Yükseklik | 130 mm |
| Derinlik | 125 mm |
| Alternatif montaj | |
| Genişlik | 122 mm |
| Yükseklik | 130 mm |
| Derinlik | 243 mm |
| Montaj açıklaması | yan yana dizilebilir: yatay olarak 0 mm, dikey olarak 50 mm |
| Montaj konumu | yatay DIN rayı NS 35, EN 60715 |
| Muhafaza malzemesi | Metal |
| Gövde tipi | AluNox (AlMg1) |
| Ortam koşulları | |
| Koruma sınıfı | IP20 |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -25 °C ... 70 °C (> 60 °C Derating: 2,5 %/K) |
| Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -40 °C ... 85 °C |
| İzin verilen maks. bağıl nem (çalışma) | 95 % (25 °C'de, yoğuşma yok) |
| Şok | 18 ms, 30g, her bir boşluk yönünde (IEC 60068-2-27 uyarınca) |
| Titreşim (çalışma) | < 15 Hz, büyüklük ±2.5 mm (IEC 60068-2-6'ya uygun) |
| 15 Hz ... 150 Hz, 2,3g, 90 dk. | |
| Standard – Electronik ekipmanların elektrik sistemleri içinde kullanımı ve montajı | EN 50178/VDE 0160 (PELV) |
| Standart – Şebeke harmonik akımlarının sınırlanması | EN 61000-3-2 |
| Standart - Elektriksel güvenlik | EN 60950-1/VDE 0805 (SELV) |
| EN 61558-2-17 | |
| Standart - Ekipman güvenliği | GS (emniyetli test edilmiştir) |
| Standart – Elektrik çarpmalarına karşı koruma, elektrik ekipmanlarında koruyucu separasyon için temel gereklilikler | EN 50178 |
| Standart – Güvenli çok düşük gerilim | EN 60950-1 (SELV) |
| EN 60204 (PELV) | |
| Standart - Güvenli izolasyon | DIN VDE 0100-410 |
| Standart - Trafoların güvenliği | EN 61558-2-17 |
| Aşırı gerilim kategorisi | |
| EN 62477-1 | III |
| UL onayları | UL/C-UL Listelenmiş UL 508 |
| UL/C-UL Tanınmış UL 60950-1 |
| Elektromanyetik uyum | EMC Direktifi 2014/30/EU ile uyumlu |
| Alçak Gerilim Yönetmeliği (LVD) | 2014/35/EC Alçak Gerilim Yönetmeliğine uygun |
| Gürültü emisyonu için elektromanyetik uyumluluk gereksinimleri | EN 61000-6-3 |
| EN 61000-6-4 | |
| Gürültü bağışıklığı için elektromanyetik uyumluluk gereksinimleri | EN 61000-6-1 |
| EN 61000-6-2 | |
| Gürültü emisyonu | |
| Standartlar/yönetmelikler | EN 55011 (EN 55022) |
| Elektrostatik deşarj | |
| Standartlar/yönetmelikler | EN 61000-4-2 |
| Muhafaza | Seviye 4 |
| Elektrostatik deşarj | |
| Kontak deşarjı | 8 kV |
| Hava deşarjı | 15 kV |
| Açıklamalar | Kriter B |
| Elektromanyetik HF alanı | |
| Standartlar/yönetmelikler | EN 61000-4-3 |
| Elektromanyetik HF alanı | |
| Frekans aralığı | 80 MHz ... 2 GHz |
| Test alan şiddeti | 10 V/m |
| Açıklamalar | Kriter A |
| Hızlı geçiciler (patlama) | |
| Standartlar/yönetmelikler | EN 61000-4-4 |
| Hızlı geçiciler (patlama) | |
| Giriş | 4 kV (seviye 4 - asimetrik) |
| Çıkış | 2 kV (Seviye 3 - asimetrik) |
| Sinyal | 1 kV (Seviye 2 - asimetrik) |
| Aşırı gerilim yükü (aşırı gerilim) | |
| Standartlar/yönetmelikler | EN 61000-4-5 |
| Aşırı gerilim yükü (aşırı gerilim) | |
| Giriş | 4 kV (montaj sınıfı 4 - asimetrik: topraklanan iletken) |
| 2 kV (Montaj Sınıfı 4 - simetrik: Topraklanan iletken) | |
| Çıkış | 0,5 kV (seviye 1 - asimetrik: topraklanan iletken) |
| 0,5 kV (Seviye 1 - simetrik: Topraklanan iletken) | |
| Sinyal | 1 kV (seviye 2 - asimetrik: topraklanan iletken) |
| Açıklamalar | Kriter B |
| İletilen girişim | |
| Standartlar/yönetmelikler | EN 61000-4-6 |
| İletilen girişim | |
| Giriş/çıkış/sinyal | seviye 3 - asimetrik |
| Frekans aralığı | 0,15 MHz ... 80 MHz |
| Açıklamalar | Kriter A |
| Gerilim | 10 V |
| Ani gerilim düşüşleri | |
| Standartlar/yönetmelikler | EN 61000-4-11 |
| Parazit yayılımı | |
| Standartlar/yönetmelikler | EN 61000-6-3 |
| DIN 55011'e göre radyo parazit gerilimi | EN 55011 (EN 55022) Sınıf B, uygulama alanı: Endüstri ve konut |
| DIN 55011'e göre yayılan radyo parazit gerilimi | EN 55011 (EN 55022) Sınıf B, uygulama alanı: Endüstri ve konut |
| Ürün numarası | 2938976 |
| Ambalaj birimi | 1 pc |
| Açıklama | Sipariş üzerine yapılmış (iade edilemez) |
| Satış Kodu | CMP |
| Ürün Kodu | CMPP14 |
| GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4017918987107 |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 3.806 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 3.500 g |
| Gümrük tarife no | 85044030 |
| Menşe ülke | CN |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121004 |
| EU RoHS | |
| AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet |
| Bilinen Muafiyetler Dahilinde | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
Bir parçayla ilgili Çin RoHS beyanı tablosu, "Üretici Beyanı" altında ilgili parça için indirme merkezinde bulunabilir. EFUP-Eye sahip tüm parçalar için, Çin RoHS beyanı tablosu düzenlenmez ve istenmez.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | Lead (CAS: 7439-92-1) |
Uyumlu Ürünler
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018