QUINT-PS-3X400-500AC/24DC/30
-
Güç kaynağı
2938633
24 V DC/30 A DIN rayı güç kaynağı, primer anahtarlamalı, 3 fazlı.
Ürün Ayrıntıları
AC çalışması | |
Giriş nominal gerilim aralığı | 3x 400 V AC ... 500 V AC |
Giriş gerilim aralığı | 3x 320 V AC ... 575 V AC (üç faz için) |
450 V DC ... 800 V DC | |
AC giriş gerilim aralığı | 3x 320 V AC ... 575 V AC (üç faz için) |
DC giriş gerilim aralığı | 450 V DC ... 800 V DC |
Besleme geriliminin tipi | AC/DC |
Kalkış akımı | < 15 A (tipik olarak) |
AC frekans aralığı | 45 Hz ... 65 Hz |
DC frekans aralığı | 0 Hz |
Şebeke tamponlama süresi | > 20 ms (3 x 400 V AC'de) |
> 20 ms (3 x 480 V AC'de) | |
Akım tüketimi | yaklaşık 3x 2,1 A (400 V AC) |
3x 1,7 A (480 V AC) | |
Nominal güç tüketimi | 720 W |
Tipik tepki süresi | < 1 s |
Giriş sigortası | 3 adet 6A, 10 A veya 16 A devre kesici aracılığıyla / B eğrisi |
Verimlilik | > 92 % |
Nominal çıkış gerilimi | 24 V DC ±1 % |
Çıkış geriliminin ayar aralığı (USet) | 22,5 V ... 28,5 V |
Nominal çıkış akımı (IN) | 30 A (60 °C'ye kadar) |
POWER BOOST (IBoost) | 35 A |
Residüel dalgalanma | < 100 mVSS |
Çıkış gücü | 720 W |
Pik anahtarlama gerilimleri nominal yük | < 100 mVSS (20 MHz) |
Maksimum yüksüz güç kaybı | < 14 W |
Nominal yükte maks. güç kaybı | < 62 W |
Paralel bağlantı | evet, yedek sistemleri kurarken ve verimliliği arttırırken |
Seri bağlantı | Evet |
Sinyal: aktif | |
Çıkış tanımı | UOUT > 0.9 x UN: Yüksek sinyal |
Çıkış gerilimi | + 24 V DC (sinyal) |
Sürekli yük akımı | maks. 40 mA |
Sinyal: kuru kontak | |
Çıkış tanımı | Röle kontağı, UOUT > 0.9 x UN: Kapalı kontak |
Maksimum anahtarlama gerilimi | ≤ 30 V AC/DC |
Maksimum kalkış akımı | ≤ 1 A |
Sürekli yük akımı | ≤ 1 A |
Giriş | |
Bağlantı yöntemi | Vidalı bağlantı |
Tek damarlı min. iletken kesit alanı | 0,2 mm² |
Tek damarlı maks. iletken kesit alanı | 6 mm² |
Çok damarlı min. iletken kesit alanı | 0,2 mm² |
Çok damarlı maks. iletken kesit alanı | 4 mm² |
İletken kesit alanı AWG min. | 24 |
İletken kesit alanı AWG max. | 10 |
Kablo soyma uzunluğu | 8 mm |
Vida yivi | M3 |
Çıkış | |
Bağlantı yöntemi | Vidalı bağlantı |
Tek damarlı min. iletken kesit alanı | 0,5 mm² |
Tek damarlı maks. iletken kesit alanı | 16 mm² |
Çok damarlı min. iletken kesit alanı | 0,5 mm² |
Çok damarlı maks. iletken kesit alanı | 10 mm² |
İletken kesit alanı AWG min. | 20 |
İletken kesit alanı AWG max. | 6 |
Kablo soyma uzunluğu | 10 mm |
Çalışma gerilimi göstergesi | Yeşil LED |
Sinyal çıkışı: aktif | |
Durum göstergesi | Yeşil LED (Uout < 0.9 x UN: LED yanar) |
Faz sayısı | 3 |
İzolasyon gerilim girişi/çıkışı | 2 kV (Rutin test) |
4 kV (tip testi) |
Ürün tipi | Güç kaynağı |
Ürün gamı | QUINT POWER |
MTBF (IEC 61709, SN 29500) | > 500000 h |
İzolasyon karakteristikleri | |
Koruma sınıfı | I (PE bağlantılı) |
Genişlik | 240 mm |
Yükseklik | 130 mm |
Derinlik | 130 mm |
Alternatif montaj | |
Genişlik | 122 mm |
Yükseklik | 243 mm |
Derinlik | 243 mm |
Montaj açıklaması | yan yana dizilebilir: dikey aralık = 5 cm |
Montaj konumu | EN 60715'e uygun yatay DIN rayı NS 35 üzerine |
Muhafaza malzemesi | Metal |
Gövde tipi | AluNox (AlMg1) |
Ortam koşulları | |
Koruma sınıfı | IP20 |
Ortam sıcaklığı (çalışma) | -25 °C ... 70 °C (> 60 °C Derating: 2,5 %/K) |
Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -40 °C ... 85 °C |
İzin verilen maks. bağıl nem (çalışma) | 95 % (25 °C'de, yoğuşma yok) |
Standart - Elektriksel güvenlik | EN 60950-1/VDE 0805 (SELV) |
EN 61558-2-17 | |
Standart - Güvenli izolasyon | DIN VDE 0100-410 |
Elektromanyetik uyum | 89/336/EC EMC yönetmeliği ile uyumlu |
Gürültü bağışıklığı için elektromanyetik uyumluluk gereksinimleri | EN 61000-6-2 |
Gürültü emisyonu | |
Standartlar/yönetmelikler | EN 55011 (EN 55022) |
Ürün numarası | 2938633 |
Ambalaj birimi | 1 pc |
Açıklama | Sipariş üzerine yapılmış (iade edilemez) |
Satış Kodu | CMP |
Ürün Kodu | CMPP33 |
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4017918910983 |
Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 3.863 g |
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 3.300 g |
Gümrük tarife no | 85044030 |
Menşe ülke | DE |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121004 |
Uyumlu Ürünler
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018