QUINT POWER 48 DC, 240 W ... 960 W üniversal güç kaynağıdır. 30 V DC ... 56 V DC ayarlanabilir çıkış gerilimlerinde 5 A, 10 A ve 20 A çıkış akımları mevcuttur.
Cihazlar primer anahtarlamalı olarak imal edilirler ve yüksek verimliliğe sahiptirler, bu sayede ısı yayılımı minimuma iner.
Böylece kararsız şebekelerde yüksek çalışma güvenliği sağlanmış olur. QUINT POWER statik gerilim dipleri, besleme geriliminin geçici kesilmesi veya faz arızalarının beklendiği uygulamalarda da kullanılabilir.
Bonkörce boyutlandırılmış kapasitörler tam yük altında şebeke tampon süresini 20 ms'nin üzerinde tutar. Tüm üç fazlı QUINT POWER cihazları uzun süreli faz arızalarında dahi tüm çıkış gücünü sağlar.
50%'ye kadar güç rezerviyle zor yüklerin güvenilir kalkışı garanti edilir - POWER BOOST.
Fonksiyon izleme özelliği hatalı çalışma durumunu teşhis eder ve sisteminizin duruş sürelerini asgariye indirger. Bu durumun uzaktan izlenmesi aktif transistör çıkışı ve röle kontak çıkışı ile yapılır.
QUINT-PS-100-240AC/48DC/10
-
Güç kaynağı
2938248
DIN rayı güç kaynağı, primer anahtarlamalı mod, 1-fazlı, çıkış: 48 V DC / 10 A
Ürün Ayrıntıları
| AC çalışması | |
| Giriş nominal gerilim aralığı | 100 V AC ... 240 V AC |
| Giriş gerilim aralığı | 85 V AC ... 264 V AC |
| 90 V DC ... 350 V DC | |
| AC giriş gerilim aralığı | 85 V AC ... 264 V AC |
| DC giriş gerilim aralığı | 90 V DC ... 350 V DC |
| Besleme geriliminin tipi | AC/DC |
| Kalkış akımı | < 15 A (3.2 A2s) |
| Kapama akımı integrali (I2t) | 3,2 A2s |
| AC frekans aralığı | 45 Hz ... 65 Hz |
| DC frekans aralığı | 0 Hz |
| Şebeke tamponlama süresi | > 30 ms (120 V AC) |
| > 35 ms (230 V AC) | |
| Akım tüketimi | yaklaşık 4,76 A (120 V AC) |
| 2,3 A (230 V AC) | |
| Nominal güç tüketimi | 524 W |
| Koruma devresi | Geçici aşırı gerilim koruması; Varistör |
| Tipik tepki süresi | < 1 s |
| Giriş sigortası | 12 A (yavaş açan, dahili ) |
| İzin verilen sigorta | B10 B16 |
| Giriş koruması için tavsiye edilen devre kesici | 10 A ... 16 A (B, C, D, K özellikleri) |
| PE deşarj akımı | < 3,5 mA |
| Verimlilik | > 90 % |
| Nominal çıkış gerilimi | 48 V DC ±1 % |
| Çıkış geriliminin ayar aralığı (USet) | 30 V DC ... 56 V DC |
| Nominal çıkış akımı (IN) | 10 A (60 °C'ye kadar) |
| Çıkış akımı sınırı | 13 A (yaklaşık IBOOST, kısa devre için) |
| POWER BOOST (IBoost) | 13 A |
| Değer kaybı | 60 °C (2,5 %/K) |
| Geri besleme gerilimi dayanımı | 60 V DC |
| Çıkışta aşırı gerilime karşı koruma (OVP) | ≤ 60 V DC |
| Maks. kapasitif yük | sınırsız |
| Kontrol sapması | < 1 % (yükteki değişim, statik 10 % ... 90 %) |
| < 5 % (yükteki değişim, dinamik 10 % ... 90 %) | |
| < 0,1 % (giriş gerilimindeki değişim ±10 %) | |
| Residüel dalgalanma | < 20 mVSS (nominal değerler ile) |
| Çıkış gücü | 480 W |
| Pik anahtarlama gerilimleri nominal yük | < 50 mVSS |
| Maksimum yüksüz güç kaybı | < 5 W |
| Nominal yükte maks. güç kaybı | < 56 W |
| Yükselme zamanı | < 2 ms (UOUT (10 % ... 90 %)) |
| Paralel bağlantı | evet, yedekleme ve kapasite artışı için |
| Seri bağlantı | Evet |
| Sinyal: DC OK aktif | |
| Çıkış tanımı | UOUT > 0.9 x UN: Yüksek sinyal |
| Maksimum anahtarlama gerilimi | ≤ 24 V |
| Çıkış gerilimi | + 24 V DC |
| Maksimum kalkış akımı | ≤ 40 mA |
| Sürekli yük akımı | ≤ 40 mA |
| Sinyal: DC OK kontağı | |
| Çıkış tanımı | Röle kontağı, UOUT > 0.9 x UN: Kapalı kontak |
| Maksimum anahtarlama gerilimi | ≤ 30 V AC/DC |
| Maksimum kalkış akımı | ≤ 1 A |
| Sürekli yük akımı | ≤ 1 A |
| Giriş | |
| Bağlantı yöntemi | Vidalı bağlantı |
| Tek damarlı min. iletken kesit alanı | 0,2 mm² |
| Tek damarlı maks. iletken kesit alanı | 6 mm² |
| Çok damarlı min. iletken kesit alanı | 0,2 mm² |
| Çok damarlı maks. iletken kesit alanı | 4 mm² |
| İletken kesit alanı AWG min. | 24 |
| İletken kesit alanı AWG max. | 10 |
| Kablo soyma uzunluğu | 7 mm |
| Vida yivi | M3 |
| Sıkma torku, min | 0,5 Nm |
| Sıkma torku, maks. | 0,6 Nm |
| Çıkış | |
| Bağlantı yöntemi | Vidalı bağlantı |
| Tek damarlı min. iletken kesit alanı | 0,5 mm² |
| Tek damarlı maks. iletken kesit alanı | 16 mm² |
| Çok damarlı min. iletken kesit alanı | 0,5 mm² |
| Çok damarlı maks. iletken kesit alanı | 10 mm² |
| İletken kesit alanı AWG min. | 20 |
| İletken kesit alanı AWG max. | 6 |
| Kablo soyma uzunluğu | 7 mm |
| Vida yivi | M4 |
| Sıkma torku, min | 1,2 Nm |
| Sıkma torku, maks. | 1,5 Nm |
| Sinyal | |
| Tek damarlı min. iletken kesit alanı | 0,5 mm² |
| Tek damarlı maks. iletken kesit alanı | 16 mm² |
| Çok damarlı min. iletken kesit alanı | 0,5 mm² |
| Çok damarlı maks. iletken kesit alanı | 10 mm² |
| İletken kesit alanı AWG min. | 20 |
| İletken kesit alanı AWG max. | 6 |
| Vida yivi | M4 |
| Sıkma torku, min | 1,2 Nm |
| Sıkma torku, maks. | 1,5 Nm |
| Sinyalleme tipleri | LED |
| Aktif anahtarlama çıkışı | |
| Röle kontağı | |
| Sinyal çıkışı: DC OK aktif | |
| Durum göstergesi | "DC OK" yeşil LED |
| Durum ekranındaki not | UOUT < 0.9 x UN: Yanıp sönen LED |
| Sinyal çıkışı: DC OK kontağı | |
| Durum göstergesi | "DC OK" yeşil LED |
| Durum ekranındaki not | UOUT < 0.9 x UN: Yanıp sönen LED |
| Faz sayısı | 1 |
| İzolasyon gerilim girişi/çıkışı | 4 kV AC (tip testi) |
| 2 kV AC (Rutin test) | |
| İzolasyon gerilim çıkışı / PE | 500 V DC (Rutin test) |
| İzolasyon gerilim girişi / PE | 3,5 kV AC (tip testi) |
| 2 kV AC (Rutin test) |
| Ürün gamı | QUINT POWER |
| MTBF (IEC 61709, SN 29500) | > 500000 h |
| İzolasyon karakteristikleri | |
| Koruma sınıfı | I (PE bağlantılı) |
| Kirlilik sınıfı | 2 |
| Boyutlu çizim |
|
| Genişlik | 157 mm |
| Yükseklik | 130 mm |
| Derinlik | 125 mm |
| Alternatif montaj | |
| Genişlik | 122 mm |
| Yükseklik | 130 mm |
| Derinlik | 160 mm |
| Montaj tipi | DIN rayı montajı |
| Montaj açıklaması | yan yana dizilebilir: yatay olarak 0 mm, dikey olarak 50 mm |
| Montaj konumu | yatay DIN rayı NS 35, EN 60715 |
| Muhafaza malzemesi | Metal |
| Gövde tipi | AluNox (AlMg1) |
| Ortam koşulları | |
| Koruma sınıfı | IP20 |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -25 °C ... 70 °C (> 60 °C Derating: 2,5 %/K) |
| Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -40 °C ... 85 °C |
| İklim sınıfı | 3K3 (EN 60721'e uygun) |
| İzin verilen maks. bağıl nem (çalışma) | 95 % (25 °C'de, yoğuşma yok) |
| Şok | 18 ms, 30g, her bir boşluk yönünde (IEC 60068-2-27 uyarınca) |
| Titreşim (çalışma) | < 15 Hz, büyüklük ±2.5 mm (IEC 60068-2-6'ya uygun) |
| 15 Hz ... 150 Hz, 2,3g, 90 dk. | |
| Standard – Electronik ekipmanların elektrik sistemleri içinde kullanımı ve montajı | EN 50178/VDE 0160 (PELV) |
| Standart – Şebeke harmonik akımlarının sınırlanması | EN 61000-3-2 |
| Standart - Elektriksel güvenlik | EN 60950-1/VDE 0805 (SELV) |
| EN 61558-2-17 | |
| Standart - Ekipman güvenliği | GS (emniyetli test edilmiştir) |
| Standart – Elektrik çarpmalarına karşı koruma, elektrik ekipmanlarında koruyucu separasyon için temel gereklilikler | EN 50178 |
| Standart – Güvenli çok düşük gerilim | EN 60950-1 (SELV) |
| EN 60204 (PELV) | |
| Standart - Güvenli izolasyon | DIN VDE 0100-410 |
| Standart - Trafoların güvenliği | EN 61558-2-17 |
| Aşırı gerilim kategorisi | |
| EN 62477-1 | III |
| Gemi onayı | DNV GL (EMC A), ABS |
| UL onayları | UL/C-UL Listelenmiş UL 508 |
| UL/C-UL Tanınmış UL 60950-1 |
| Elektromanyetik uyum | EMC Direktifi 2014/30/EU ile uyumlu |
| Alçak Gerilim Yönetmeliği (LVD) | 2014/35/EC Alçak Gerilim Yönetmeliğine uygun |
| Gürültü emisyonu için elektromanyetik uyumluluk gereksinimleri | EN 61000-6-3 |
| EN 61000-6-4 | |
| Gürültü bağışıklığı için elektromanyetik uyumluluk gereksinimleri | EN 61000-6-1 |
| EN 61000-6-2 | |
| Elektrostatik deşarj | |
| Standartlar/yönetmelikler | EN 61000-4-2 |
| Muhafaza | Seviye 4 |
| Elektrostatik deşarj | |
| Kontak deşarjı | 8 kV |
| Hava deşarjı | 15 kV |
| Açıklamalar | Kriter B |
| Elektromanyetik HF alanı | |
| Standartlar/yönetmelikler | EN 61000-4-3 |
| Elektromanyetik HF alanı | |
| Frekans aralığı | 80 MHz ... 1 GHz |
| Test alan şiddeti | 10 V/m |
| Açıklamalar | Kriter A |
| Hızlı geçiciler (patlama) | |
| Standartlar/yönetmelikler | EN 61000-4-4 |
| Hızlı geçiciler (patlama) | |
| Giriş | 4 kV (Seviye 4 - asimetrik: Topraklanan iletken) |
| Çıkış | 2 kV (seviye 3 - asimetrik: topraklanan iletken) |
| Sinyal | 1 kV (seviye 1 - asimetrik: topraklanan iletken) |
| Açıklamalar | Kriter B |
| Aşırı gerilim yükü (aşırı gerilim) | |
| Standartlar/yönetmelikler | EN 61000-4-5 |
| Aşırı gerilim yükü (aşırı gerilim) | |
| Giriş | 4 kV (montaj sınıfı 4 - asimetrik: topraklanan iletken) |
| 2 kV (montaj sınıfı 4 - simetrik: iletken - iletken) | |
| Çıkış | 0,5 kV (seviye 1 - asimetrik: topraklanan iletken) |
| 0,5 kV (seviye 1 - simetrik: iletken - iletken) | |
| Sinyal | 1 kV (seviye 2 - asimetrik: topraklanan iletken) |
| Açıklamalar | Kriter B |
| İletilen girişim | |
| Standartlar/yönetmelikler | EN 61000-4-6 |
| İletilen girişim | |
| Giriş/çıkış/sinyal | seviye 3 - asimetrik |
| Frekans aralığı | 0,15 MHz ... 80 MHz |
| Açıklamalar | Kriter A |
| Gerilim | 10 V |
| Ani gerilim düşüşleri | |
| Standartlar/yönetmelikler | EN 61000-4-11 |
| Parazit yayılımı | |
| Standartlar/yönetmelikler | EN 61000-6-3 |
| DIN 55011'e göre radyo parazit gerilimi | EN 55011 (EN 55022) Sınıf B, uygulama alanı: Endüstri ve konut |
| DIN 55011'e göre yayılan radyo parazit gerilimi | EN 55011 (EN 55022) Sınıf B, uygulama alanı: Endüstri ve konut |
| Ürün numarası | 2938248 |
| Ambalaj birimi | 1 pc |
| Satış Kodu | CMP |
| Ürün Kodu | CMPP14 |
| GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4046356013178 |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 3.033 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 2.500 g |
| Gümrük tarife no | 85044030 |
| Menşe ülke | TH |
| EU RoHS | |
| AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet |
| Bilinen Muafiyetler Dahilinde | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
Bir parçayla ilgili Çin RoHS beyanı tablosu, "Üretici Beyanı" altında ilgili parça için indirme merkezinde bulunabilir. EFUP-Eye sahip tüm parçalar için, Çin RoHS beyanı tablosu düzenlenmez ve istenmez.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | Lead (CAS: 7439-92-1) |
Uyumlu Ürünler
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018