EEM-IMP-MA400
-
Fonksiyon modülü
2904314
EEM-MA400 için pals veya alarm çıkışlı fonksiyon modülü
EEM-MA400 için pals veya alarm çıkışlı fonksiyon modülü
İzolasyon karakteristikleri | |
Aşırı gerilim kategorisi | III |
Kirlilik sınıfı | 2 |
Nominal izolasyon gerilimi | 300 V AC (EN 61010-1) |
Elektriksel izolasyon | EN 61010-1 (Güvenli izolasyon) |
EN 61010-1 (Güvenli izolasyon) | |
EN 61010-1 (Temel izolasyon) | |
Test gerilimi | 3,5 kV AC (50 Hz, 1 dk) |
2,2 kV AC (50 Hz, 1 dk) | |
Besleme | |
Besleme gerilimi | 9 V (EEM-MA400 ile) |
Çıkış tanımı | Röle çıkışı |
Hayır | 1 |
Maksimum anahtarlama gerilimi | 100 V DC |
Anahtarlama kapasitesi | 10 VA (0,5 A) |
Bağlantı yöntemi | Geçmeli COMBICON vidalı klemensi |
Kablo soyma uzunluğu | 6 mm |
İletken kesiti, tek telli | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
İletken kesiti, çok damarlı | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
Kablo kesiti AWG | 20 ... 14 |
Sıkma torku | 0,4 Nm ... 0,4 Nm |
Veri | |
Bağlantı yöntemi | Geçmeli vidalı klemens |
Veri | |
Bağlantı yöntemi | Geçmeli vidalı klemens |
Genişlik | 22,5 mm |
Yükseklik | 65 mm |
Derinlik | 48 mm |
Renk | siyah (RAL 9005) |
Ortam koşulları | |
Koruma sınıfı | IP20 |
Ortam sıcaklığı (çalışma) | -10 °C ... 55 °C (14 °F ... 131 °F) |
Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -20 °C ... 85 °C (-4 °F ... 185 °F) |
İzin verilen maks. bağıl nem (çalışma) | ≤ 95 % |
Maks. tuz püskürtme miktarı | ≤ 2,5 % |
CE | |
Sertifika | CE uyumlu |
UL, ABD / Kanada | |
Tanımlama | UL 61010-1 |
CSA-C22.2 No. 61010-1 | |
cULus |
Ürün numarası | 2904314 |
Ambalaj birimi | 1 pc |
Açıklama | Sipariş üzerine yapılmış (iade edilemez) |
Satış Kodu | CK4 |
Ürün Kodu | CMMC12 |
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4046356804264 |
Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 120,7 g |
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 119,8 g |
Gümrük tarife no | 90309000 |
Menşe ülke | FR |
EU RoHS | |
AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet (Muafiyet Yok) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Sınır değerlerin üzerinde tehlikeli madde yok
|
EU REACH SVHC | |
REACH Aday Madde Notu (CAS) | %0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok |