Güvenlik ve sistem sürekliliği gereksinimleri tüm endüstrilerde sürekli artıştadır. Prosesler, sadece makine yapımı ve kimya sanayinde değil, inşaat teknolojisinde de gittikçe zorlaşmaktadır. Bu nedenle enerji tekniğinden talep edilenler de sürekli olarak artmaktadır.
Arızasız ve ekonomik bir işletmeye erişebilmek sadece, ana ağ ve sistem parametrelerinin gözetlenmesi ile mümkündür. Geniş kapsamlı denetleme görevleri için EMD serisi elektronik denetleme röleleri sayesinde hata sonuçları önlenebilir veya en azından belirli sınırlar içinde tutulur.
Çalışma durumlarına renkli LED'lerle işaret edilir ve oluşan hatalar kontrol ünitesine bir kuru kontak üzerinden gönderilebilir veya sistemin arızalıbölümü kapatılabilir. Tüm cihaz tipleri yanıt röleleri ile donatılmıştır ve böylece ayarlanmış olan aralık dışında kalan ölçüm değerleri kısa bir süre için tolerans gösterilebilir.
EMD-BL-PH-480
-
İzleme rölesi
2903527
3-fazlı 208 ... 480 V AC / 120 ... 277 V AC gerilimleri izlemek için izleme rölesi, konfigüre edilebilir asimetri, 1 enversör kontak, Vidalı bağlantı bulunan