6.2 mm genişlikte konfigüre edilebilir MINI MCR-SL-CVS-24-10-5 sabit gerilim kaynağı yüksek hassasiyette sabit gerilimler üretmek için kullanılır.
Giriş gerilimi 9.6 V DC ve 30 V DC arasında olabilir.
Muhafazanın yan kısmından ulaşılabilen DIP siviçler 10 V DC, 7.5 V DC ve 2.5 V DC çıkış gerilimlerinin konfigüre edilmesine olanak sağlar.
Gerilim modüldeki bağlantı klemensleri veya DIN ray konnektörü üzerinden sağlanabilir.
MINI MCR-SL-CVS-24-5-10-NC
-
Sabit gerilim kaynağı
2902822
Sabit gerilim kaynağı, giriş gerilimi 9.6 - 30 V DC, çıkış gerilimi 10 V, 7.5 V, 5 V, 2.5 V DC, elektriksel izoleli, DIP siviçlerle konfigüre edilebilir, vidalı bağlantı teknolojisi, standart konfigürasyon
Ücretsiz İndirilebilir.
İndirilebilir Dosyalar
Ürün Ayrıntıları
| Kullanım kısıtlaması | |
| EMC açıklaması | EMU: sınıf A ürünü, yükleme alanındaki üretici beyanına bakın |
| Ürün gamı | MINI Analog |
| Konfigürasyon | DIP anahtarları |
| İşlevsellik | |
| Konfigürasyon | DIP anahtarları |
| Ayar aralığı kıyaslama | ± 300 mV |
| Elektriksel izolasyon | 2-yollu izolasyon |
| Giriş ve çıkış arasında elektriksel izolasyon | evet |
| Nominal durum için maksimum güç kaybı | 300 mW |
| Maksimum sıcaklık katsayısı | < 0,01 %/K |
| Sıcaklık katsayısı, tipik | < 0,002 %/K |
| İletim hatası maks. | ≤ 0,1 % (nihai değer) |
| ≤ 0,5 % (Ayarlamasız) | |
| Elektriksel izolasyon | |
| Aşırı gerilim kategorisi | II |
| Kirlilik sınıfı | 2 |
| Elektriksel izolasyon Giriş/çıkış IEC/EN 61010 | |
| Standartlar/yönetmelikler | IEC/EN 61010 |
| Nominal izolasyon gerilimi | 50 V AC/DC |
| Test gerilimi | 1,5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| İzolasyon | Ana izolasyon |
| Besleme | |
| Nominal besleme gerilimi | 24 V DC |
| Besleme gerilim aralığı | 9,6 V DC ... 30 V DC (Besleme gerilimini köprülemek için, DIN rayı bus konnektörü (ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GN, sipariş No:2869728) kullanılabilir. EN 60715'e uygun bir 35 mm DIN rayına takılabilir)) |
| Maks. akım tüketimi | < 25 mA (24 V DC IN'de 30 mA yüklü 10 V çıkış) |
| < 65 mA (9,6 V DC IN'de 30 mA yüklü 10 V çıkış) | |
| < 50 mA (12 V DC IN geriliminde 30 mA yüklü 10 V gerilim çıkışı) | |
| < 20 mA (30 V DC IN geriliminde 30 mA yüklü 10 V gerilim çıkışı) | |
| Güç tüketimi | < 600 mW (24 V IN'de) |
| < 624 mW (9,6 V IN'de) | |
| < 564 mW (12 V IN'de) | |
| < 540 mW (30 V IN'de) | |
| Sinyal: Gerilim | |
| Gerilim giriş sinyali | 9,6 V DC ... 30 V DC |
| Sinyal: Gerilim | |
| Konfigüre edilebilir/programlanabilir | Evet, konfigüre edilmiş |
| Maks. sinyal çıkış gerilimi | 10 V DC |
| 7,5 V DC | |
| 5 V DC | |
| 2,5 V DC | |
| Kısa devre akımı | yaklaşık 32 mA |
| Çıkış akımı | ≤ 30 mA |
| Dalgalanma | < 20 mVSS |
| Bağlantı yöntemi | Vidalı bağlantı |
| Kablo soyma uzunluğu | 12 mm |
| Vida yivi | M3 |
| İletken kesiti, tek telli | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| İletken kesiti, çok damarlı | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Kablo kesiti AWG | 26 ... 12 |
| Boyutlu çizim |
|
| Genişlik | 6,2 mm |
| Yükseklik | 93,1 mm |
| Derinlik | 101,2 mm |
| Renk | yeşil (RAL 6021) |
| Muhafaza malzemesi | PBT |
| Demiryolu araçlarında yangın koruma (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 2 |
| Demiryolu araçlarında yangın koruma (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 2 |
| Demiryolu araçlarında yangın koruma (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 2 |
| Ortam koşulları | |
| Koruma sınıfı | IP20 |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -20 °C ... 65 °C |
| Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -40 °C ... 85 °C |
| Rakım | ≤ 2000 m |
| İzin verilen nem (çalışma) | 5 % ... 95 % (yoğunlaşma yok) |
| CE | |
| Sertifika | CE uyumlu |
| UL, ABD / Kanada | |
| Tanımlama | UL 508 Listed |
| Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T6 | |
| Class I, Zone 2, Group IIC | |
| Elektromanyetik uyum | EMC yönetmeliği ile uyumlu |
| Parazite dayanıklılık | EN 61000-6-2 |
| Not | Girişim maruz kalınması durumunda, minimal sapmalar olabilir. |
| Gürültü emisyonu | |
| Standartlar/yönetmelikler | EN 61000-6-4 |
| Elektrostatik deşarj | |
| Standartlar/yönetmelikler | EN 61000-4-2 |
| Elektrostatik deşarj | |
| Açıklamalar | Elektrostatik deşarjı önlemek için güvenlik önlemleri alınmalıdır. |
| Elektromanyetik HF alanı | |
| Tanım | RF elektromanyetik alanı |
| Standartlar/yönetmelikler | EN 61000-4-3 |
| Ölçme aralığı son değerinden tipik deviasyon | 3 % |
| Elektromanyetik HF alanı | |
| Açıklamalar | Kriter A |
| Hızlı geçiciler (patlama) | |
| Tanım | Hızlı transientler (patlama) |
| Standartlar/yönetmelikler | EN 61000-4-4 |
| Ölçme aralığı son değerinden tipik deviasyon | 3 % |
| Hızlı geçiciler (patlama) | |
| Açıklamalar | Kriter B |
| Darbe akımı yükü (aşırı gerilim) | |
| Standartlar/yönetmelikler | EN 61000-4-5 |
| Darbe akımı yükü (aşırı gerilim) | |
| Açıklamalar | Kriter B |
| İletilen girişim | |
| Tanım | İletilen parazitler |
| Standartlar/yönetmelikler | EN 61000-4-6 |
| Ölçme aralığı son değerinden tipik deviasyon | 0,5 % |
| İletilen girişim | |
| Açıklamalar | Kriter A |
| Elektriksel izolasyon | 2-yollu izolasyon |
| Montaj tipi | DIN rayı montajı |
| Montaj açıklaması | DIN ray konnektörü, besleme gerilimini köprülemek için kullanılabilir. EN 60715'e uygun 35 mm bir DIN rayına takılabilir. |
| Montaj konumu | herhangibir |
| Ürün numarası | 2902822 |
| Ambalaj birimi | 1 pc |
| Satış Kodu | DK1 |
| Ürün Kodu | DK1139 |
| GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4046356682428 |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 86,3 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 82,88 g |
| Gümrük tarife no | 85437090 |
| Menşe ülke | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27210192 |
| ECLASS-15.0 | 27210192 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002498 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
| EU RoHS | |
| AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet |
| Bilinen Muafiyetler Dahilinde | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Bir parçayla ilgili Çin RoHS beyanı tablosu, "Üretici Beyanı" altında ilgili parça için indirme merkezinde bulunabilir. EFUP-Eye sahip tüm parçalar için, Çin RoHS beyanı tablosu düzenlenmez ve istenmez.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | Lead (CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | d592cdca-41a8-4f80-85c7-fff7473dbfaa |
| EF3.1 İklim Değişikliği | |
| CO2e kg | 1,187 kg CO2e |
Uyumlu Ürünler
-
ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GY - DIN ray konnektörü 2695439
-
ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GN - DIN ray konnektörü 2869728
-
MCR-DP - Ayırma plakası 1430594
-
TC-D37SUB-AIO16-M-PS-UNI - Modül taşıyıcı 2902934
-
TC-D37SUB-ADIO16-M-P-UNI - Modül taşıyıcı 2902933
-
MINI MCR DKL - Şeffaf kapak 2308111
-
MINI MCR-DKL-LABEL - Markalama etiketi 2810272
-
MINI MCR-SL-PTB - Güç klemensi 2864134
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - Güç kaynağı 2904614
-
SZS 0,6X3,5 - Tornavida 1205053
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018