PSR-SCP- 24DC/MXF1/4X1/2X2/B
-
Güvenlik röleleri
2902725
Acil durma için çok işlevli güvenlik rölesi, güvenlik kapısı, SIL 3, Kat. 4, PL e'ye kadar solenoid anahtarı ışık ızgarası denetimi, otomatik veya manüel denetlemeli etkinleştirme, 4 N/A kontak, 3 güvenlik işlevi, 2 kapatma seviyesi, plug-in vidalı klemensler
Ücretsiz İndirilebilir.
İndirilebilir Dosyalar
Ürün Ayrıntıları
Ürün tipi | Güvenlik röleleri |
Uygulama | Acil durdurma |
Güvenlik kapısı | |
Kontrol | 1 ve 2 kanal |
Mekanik çalışma ömrü | 10x 106 çevrim |
Röle tipi | IEC/EN 61810-3 uyarınca force guided kontaklar bulunan elektromekanik röle |
İzolasyon karakteristikleri: Güç devresindeki hava ve atlama mesafeleri | |
Darbe gerilim kategorisi | III |
Kirlilik sınıfı | 2 |
Nominal durum için maksimum güç kaybı | 3 W |
Nominal çalışma modu | 100 % çalışma faktörü |
Güç devresindeki hava ve atlama mesafeleri | |
Nominal izolasyon gerilimi | 250 V AC |
Nominal darbe gerilimi / izolasyon | 4 kV / Temel yalıtım (güvenli yalıtım, takviyeli yalıtım ve giriş devresi, etkinleştirme akımı yolları ve güvenlik devresi 1 (13/14, 23/24) ve güvenlik devresi 2 (43/44, 53/54) arasında 6 kV.) |
Genel | |
Nominal giriş gerilimi UN | 24 V DC |
UN'ye ilişkin giriş gerilimi aralığı | 0,85 ... 1,1 |
UN'de tipik giriş akımı | 125 mA (etkin rölelerle) |
55 mA (Etkin olmayan rölelerle İki kanal 24 V/0 V + maks. 200 mA kontrol (mesaj çıkışları 32/62)) | |
Akım tüketimi | tip. 5 mA (Imax/Ix girişler) |
20 mA (elektrik torkunda) | |
Giriş/kalkış ve geri besleme devresindeki gerilim | 24 V -15 % / +10 % (birinci kanal: 24 V; ikinci kanal: 0 V) |
Filtre süresi | maks. 1,5 ms (Test pals süresi, tüm eşdeğer girişler için) |
min. 7,5 ms (Test pals şiddeti, tüm eşdeğer girişler için) | |
Tipik tepki süresi | 175 ms (izlemeli/manüel start) |
250 ms (otomatik start) | |
Us'li tipik başlatma zamanı | 250 ms (A1 üzerinden kontrol edildiğinde) |
Tipik bırakma zamanı | 25 ms (S11/I1,I3,I5 ve S21/I2,I4,I6 üzerinden kontrol edildiğinde) |
20 ms (A1 üzerinden kontrol edildiğinde) | |
Uyum | ∞ |
Geri kazanım süresi | 1 s (Sensör devresinin aktive edilmesinden sonra bulunabilirlik zamanı: 100ms) |
Maksimum anahtarlama frekansı | 0,5 Hz |
Koruma devresi | Aşırı gerilim koruması; Bastırıcı diyot |
Maks. iletken direnci | 100 Ω |
Çalışma gerilimi göstergesi | 1 x LED (yeşil) |
Durum göstergesi | 5 x LED (yeşil) |
Kontak tipi | 4 kumanda devresi |
2 yarı iletken alarmı çıkışı | |
Kontak malzemesi | AgCuNi, +0,2 ... 0,4 µm Au |
Maksimum anahtarlama gerilimi | 250 V AC/DC |
Minimum anahtarlama gerilimi | 10 V AC/DC |
Sürekli sınır akımı | 6 A (N/A kontak) |
maks. 100 mA (Alarm çıkışı (24 V DC)) | |
Maksimum kalkış akımı | 6 A |
Inrush akımı, minimum | 10 mA |
Sq. toplam akım | 72 A2 (ITH2 = I12 + I22+ I32+ I42) |
Kesme seviyesi (omik yük) maks. | 1500 VA (250 V AC, τ = 0 ms) |
66 W (220 V DC, τ = 0 ms) | |
66 W (110 V DC, τ = 0 ms) | |
100 W (48 V DC, τ = 0 ms) | |
144 W (24 V DC, τ = 0 ms) | |
Maks. kesme seviyesi (endüktif yük) | 48 W (24 V DC, τ = 40 ms) |
43 W (48 V DC, τ = 40 ms) | |
Anahtarlama kapasitesi min. | 0,1 W |
Anahtarlama kapasitesi (360/h çevrim) | 5 A (0,1 Hz; DC13; 24 V) |
Anahtarlama kapasitesi (3600/h çevrim) | 3 A (AC15; 230 V) |
Çıkış sigortası | 6 A gL/gG NEOZED (N/A kontak) |
4 A gL/gG NEOZED (düşük gereksinmli uygulamalar için) |
Bağlantı teknolojisi | |
geçmeli | evet |
İletken bağlantısı | |
Bağlantı yöntemi | Vidalı bağlantı |
İletken kesiti, tek telli | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
İletken kesiti, çok damarlı | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
İletken kesiti AWG | 24 ... 12 |
Kablo soyma uzunluğu | 7 mm |
Vida yivi | M3 |
Genişlik | 22,5 mm |
Yükseklik | 112,2 mm |
Derinlik | 114,5 mm |
Renk | sarı |
Güvenlik verileri | |
Duruş kategorisi | 0 |
Güvenlik verileri: EN ISO 13849 | |
Kategori | 4 |
Performans seviyesi (PL) | e (5 A DC13; 3 A AC15; 8760 çevrim/yıl) |
Güvenlik verileri: EN 50156 | |
Güvenlik Bütünlük Seviyesi (SIL) | 3 |
Güvenlik verileri | |
Güvenlik Bütünlük Seviyesi (SIL) | 3 |
Güvenlik verileri | |
Güvenlik Bütünlük Seviyesi (SIL) | 3 |
Güvenlik verileri | |
Güvenlik Bütünlük Seviyesi (SIL) | 3 |
Ortam koşulları | |
Koruma sınıfı | IP20 |
Montaj bölgesinin min. koruma sınıfı | IP54 |
Ortam sıcaklığı (çalışma) | -20 °C ... 45 °C (çalışma eğrisine bakınız) |
Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -25 °C ... 85 °C |
Maksimum yükseklik | ≤ 2000 m (Deniz seviyesinin üzerinde) |
İzin verilen maks.nem (depolama/nakliye) | 75 % (ortalama, 85% nadiren, yoğuşma yok) |
İzin verilen maks. bağıl nem (çalışma) | 75 % (ortalama, 85% nadiren, yoğuşma yok) |
Güç devresindeki hava ve atlama mesafeleri | |
Standartlar/yönetmelikler | IEC 60664-1 |
Montaj tipi | DIN rayı montajı |
Montaj açıklaması | Sapma eğrisine bakınız |
Montaj pozisyonu | yatay veya dikey |
Ürün numarası | 2902725 |
Ambalaj birimi | 1 pc |
Satış Kodu | DNA |
Ürün Kodu | DNA191 |
Katalog Sayfası | Sayfa 234C-6-2019 |
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4046356673006 |
Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 286,6 g |
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 221 g |
Gümrük tarife no | 85371098 |
Menşe ülke | DE |
ETIM
ETIM 8.0 | EC001449 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39122200 |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Bir parçayla ilgili Çin RoHS beyanı tablosu, "Üretici Beyanı" altında ilgili parça için indirme merkezinde bulunabilir. EFUP-Eye sahip tüm parçalar için, Çin RoHS beyanı tablosu düzenlenmez ve istenmez.
|
EU REACH SVHC | |
REACH Aday Madde Notu (CAS) | %0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok |
Avantajlarınız
EN ISO 13849-1 uyarınca Cat. 4/PL e'ye kadar, EN IEC 62061 uyarınca SIL 3'e kadar, IEC 61508 uyarınca SIL 3'e kadar
Bir cihazda 3 emniyet fonksiyonu
Genişliği sadece 22,5 mm olan muhafaza
Konfigürasyon yazılımına gerek yoktur.
Push-in bağlantı yöntemi ile de mevcuttur.
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018