PT 4-PE/S-230AC/FM
-
Tip 3 aşırı gerilim koruma cihazı
2882459
Nötr ve toprağın ayrı olduğu 3 fazlı şebekeler için geçmeli tip 3 arestör (cihaz koruması) (5 iletkenli sistem: L1, L2, L3, N, PE), ikaz kontaklı.
Ürün Ayrıntıları
| Ürün gamı | PLUGTRAB PT |
| Tasarım | Ray modülü, iki kısımlı, bölünebilir |
| Kutup sayısı | 4 |
| Aşırı gerilim koruması arızalı mesajı | Optik, ikaz kontağı |
| IEC kategorisi | III |
| T3 | |
| EN tip | T3 |
| Gösterge/uzaktan sinyalizasyon | |
| Bağlantı adı | İkaz kontağı |
| Anahtarlama işlevi | N/C kontak |
| Maksimum çalışma gerilimi Umax AC | 250 V |
| Maks. işletme akımı Imax | 3 A AC |
| Bağlantı yöntemi | Vidalı bağlantı |
| Vida yivi | M3 |
| Sıkma torku, min | 0,8 Nm |
| Çok damarlı min. iletken kesit alanı | 0,2 mm² |
| Çok damarlı maks. iletken kesit alanı | 2,5 mm² |
| Tek damarlı min. iletken kesit alanı | 0,2 mm² |
| Tek damarlı maks. iletken kesit alanı | 4 mm² |
| Boyutlu çizim |
|
| Genişlik | 35,4 mm |
| Yükseklik | 90 mm |
| Derinlik | 65,5 mm |
| Yatay pin aralığı | 2 Birim |
| Komple modül genişliği | 35,4 mm |
| Komple modül yüksekliği | 90 mm |
| Komple modül derinliği | 65,5 mm |
| UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı | V0 |
| Muhafaza malzemesi | PA |
| Hareket yönü | 3L-N & N-PE |
| Nominal frekans fN | 50 Hz |
| 60 Hz | |
| Maksimum sürekli gerilim UC | 335 V AC (255 V AC / N-PE) |
| Maksimum sürekli gerilim UC (L-N) | 335 V AC |
| Maksimum sürekli gerilim UC (N-PE) | 255 V AC |
| Nominal akım IN | 26 A (30 °C) |
| Nominal yük akımı IL | 26 A (30 °C) |
| Toprak iletkeni akımı IPE | ≤ 2,5 µA |
| Beklemede güç tüketimi PC | ≤ 750 mVA |
| Nominal deşarj akımı In 8/20) µs | 1,5 kA (kanal başına) |
| Nominal deşarj akımı In (8/20) µs (L-N) | 1,5 kA |
| Nominal deşarj akımı In (8/20) µs (L-PE) | 1,5 kA |
| Nominal deşarj akımı In (8/20) µs (N-PE) | 1,5 kA |
| Maksimum deşarj akımı Imax (8/20) µs | 10 kA (N-PE) |
| Maksimum deşarj akımı Imax (8/20) µs (L-N) | 4,5 kA |
| Maksimum deşarj akımı Imax (8/20) µs (L-PE) | 4,5 kA |
| Maksimum deşarj akımı Imax (8/20) µs (N-PE) | 10 kA |
| Koruma seviyesi Up (L-N) | ≤ 1,2 kV |
| Koruma seviyesi Up (L-PE) | ≤ 1,5 kV |
| Koruma seviyesi Up (N-PE) | ≤ 1,5 kV |
| Tepki süresi tA (L-N) | ≤ 25 ns |
| Tepki süresi tA (L-PE) | ≤ 100 ns |
| Tepki süresi tA (N-PE) | ≤ 100 ns |
| Gerekli maks. sigorta | 25 A (gL) |
| Kısa devre mukavemet kapasitesi IP, maks. ön sigorta ile (r.m.s.) | 1,5 kA |
| Ortam koşulları | |
| Koruma sınıfı | IP20 |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -40 °C ... 85 °C |
| Standartlar | |
| Standartlar/yönetmelikler | IEC 61643-1 |
| EN 61643-11/A11 | |
| Hava klerans ve sürünme mesafeleri | |
| Standartlar/yönetmelikler | DIN VDE 0110-1 / IEC 60664-1 / IEC 61643-1 / DIN EN 61643-11 |
| Standartlar/spesifikasyonlar | IEC 61643-1 |
| Not | 2005 |
| Standartlar/spesifikasyonlar | EN 61643-11/A11 |
| Not | 2007 |
| Montaj tipi | DIN rayı: 35 mm |
| Ürün numarası | 2882459 |
| Ambalaj birimi | 5 pc |
| Açıklama | Sipariş üzerine yapılmış (iade edilemez) |
| Satış Kodu | CL1 |
| Ürün Kodu | CL1411 |
| GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4046356081771 |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 128,12 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 114,582 g |
| Gümrük tarife no | 85363090 |
| Menşe ülke | DE |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Bir parçayla ilgili Çin RoHS beyanı tablosu, "Üretici Beyanı" altında ilgili parça için indirme merkezinde bulunabilir. EFUP-Eye sahip tüm parçalar için, Çin RoHS beyanı tablosu düzenlenmez ve istenmez.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | %0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok |
Uyumlu Ürünler
-
-
ZBF 5:UNBEDRUCKT - Etiket şeridi yassı 0808642
-
ZBF 5/WH-100:UNBEDRUCKT - Etiket şeridi yassı 0808668
-
ZBF 5,LGS:FORTL.ZAHLEN - Etiket şeridi yassı 0808671
-
ZBF 5,LGS:GERADE ZAHLEN - Etiket şeridi yassı 0810821
-
ZBF 5,LGS:UNGERADE ZAHLEN - Etiket şeridi yassı 0810863
-
ZBF 5,QR:FORTL.ZAHLEN - Etiket şeridi yassı 0808697
-
ZBN 18:UNBEDRUCKT - Etiket şeridi 2809128
-
SSA 3-6 - Ekran bağlantısı 2839295
-
SSA 5-10 - Ekran bağlantısı 2839512
-
PT 4-PE/S-230AC-ST - Tip 3 aşırı gerilim koruma arestörü 2882462
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018