MACX MCR-EX-SL-RTD-I-NC
-
Sıcaklık ölçüm transdüseri
2865573
Kendinden güvenli sıcaklık transdüseri: Ex alan içinde takılı dirençli termometrelerden gelen sinyalleri dönüştürür ve güvenli alandaki bir yüke bir 0/4 - 20 mA sinyal iletir. Serbestçe programlanabilir, 3-yollu izolasyon. Replasman ürün: 1050222 MACX MCR-EX-RTD-I.
Ücretsiz İndirilebilir.
İndirilebilir Dosyalar
Ürün Ayrıntıları
| Uygulama | Sıcaklık |
| Kanal sayısı | 1 |
| İzolasyon karakteristikleri | |
| Aşırı gerilim kategorisi | II |
| Kirlilik sınıfı | 2 |
| Span ayarı | ± 5 % |
| Zero ayarı | ± 5 % |
| Nominal durum için maksimum güç kaybı | < 1 W |
| Kademe tepkisi (0–%99) | 700 ms |
| ≤ 1100 ms | |
| Sıcaklık katsayısı, tipik | 0,01 %/K |
| Elektriksel izolasyon Giriş/çıkış/besleme | |
| Nominal izolasyon gerilimi | 300 Vrms |
| Test gerilimi | 2,5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| İzolasyon | IEC/EN 61010-1 uyarınca güvenli izolasyon |
| Elektriksel izolasyon Giriş/çıkış | |
| Elektriksel izolasyon | 375 V (IEC/EN 60079-11 uyarınca tepe değer) |
| Elektriksel izolasyon Giriş/besleme | |
| Elektriksel izolasyon | 375 V (IEC/EN 60079-11 uyarınca tepe değer) |
| Besleme | |
| Besleme gerilim aralığı | 19,2 V DC ... 30 V DC |
| Güç kaybı | < 1 W |
| Sinyal | |
| Giriş sayısı | 1 |
| Giriş sinyali | Sıcaklık |
| Direnç | |
| Ölçüm | |
| Giriş tanımlaması | kendinden güvenli |
| Kullanılabilen sensör tipleri (RTD) | Pt, Ni, Cu sensörleri: 2, 3, 4-iletken |
| Sıcaklık ölçüm aralığı | -200 °C ... 850 °C (Sensör tipine bağlı aralık) |
| Lineer direnç ölçüm aralığı | 0 Ω ... 2000 Ω |
| Maks. iletken direnci | 50 Ω (Kablo başına) |
| Sensör giriş akımı | 200 µA ... 1 mA |
| Sıcaklık ölçüm aralığı | min. 50 K |
| Anahtarlama: | |
| Konfigüre edilebilir/programlanabilir | hayır |
| Sinyal | |
| Çıkış tanımı | Akım çıkışı |
| Çıkış sayısı | 1 |
| Konfigüre edilebilir/programlanabilir | Evet |
| Akım çıkış sinyali | 0 mA ... 20 mA |
| 4 mA ... 20 mA | |
| Yük/çıkış yük akımı çıkışı | ≤ 500 Ω |
| Çıkış dalgalanması (akım) | < 50 µAPP |
| < 10 µArms | |
| Sensör hatasındaki karakteristik | NE 43'e göre veya serbestçe tanımlanabilir |
| Bağlantı yöntemi | Vidalı bağlantı |
| Kablo soyma uzunluğu | 7 mm |
| Vida yivi | M3 |
| İletken kesiti, tek telli | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| İletken kesiti, çok damarlı | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Kablo kesiti AWG | 24 ... 14 |
| Sıkma torku | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| Güvenlik verileri | |
| Maks. çıkış gerilimi Uo | 6 V |
| Maks. çıkış akımı Io | 6,3 mA |
| Maks. çıkış gücü Po | 9,4 mW |
| Güvenlik bazlı maksimum gerilim Um | 253 V AC |
| 125 V DC | |
| IIC (karma devre): Maks. dış endüktivite Lo / Maks. dış kapasite Co | 100 mH / 1,4 µF, 10 mH / 1,9 µF, 1 mH / 2,7 µF |
| IIB (karma devre): Maks. dış endüktivite Lo / Maks. dış kapasite Co | 100 mH / 6,9 µF, 10 mH / 9,4 µF, 1 mH / 15 µF |
| IIA (karma devre): Maks. dış endüktivite Lo / Maks. dış kapasite Co | 100 mH / 10 µF, 10 mH / 13 µF, 1 mH / 21 µF |
| Durum göstergesi | LED besleme gerilimi, PWR (yeşil) |
| Kırmızı LED, 2,8 Hz ile yanıp sönüyor (kablo hatası, girişte veya çıkışta kablo hatası, ERR) | |
| Kırmızı LED, yanıp sönme 1,2 Hz (simülasyon modu, ERR) | |
| Kırmızı LED, sürekli yanıyor (modül hatası, ERR) |
| Boyutlu çizim |
|
| Genişlik | 12,5 mm |
| Yükseklik | 108,1 mm |
| Derinlik | 114,5 mm |
| Renk | gri (RAL 7042) |
| UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı (Muhafaza) | V0 (Muhafaza) |
| Muhafaza malzemesi | PA 6.6-FR |
| Ortam koşulları | |
| Koruma sınıfı | IP20 (UL tarafından atanmamış) |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -20 °C ... 60 °C (Tüm montaj pozisyonları) |
| Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -40 °C ... 80 °C |
| Rakım | ≤ 2000 m |
| İzin verilen nem (çalışma) | 5 % ... 95 % (yoğunlaşma yok) |
| CE | |
| Sertifika | CE uyumlu |
| Açıklama | ve EN 61326 |
| ATEX | |
| Tanımlama | II (1) G [Ex ia Ga] IIC/IIB |
| II (1) D [Ex ia Da] IIIC | |
| II 3(1) G Ex nA ic [ia Ga] IIC T4 Gc X | |
| Sertifika | IBExU 09 ATEX 1013 |
| IECEx | |
| Tanımlama | [Ex ia Ga] IIC |
| [Ex ia Da] IIIC | |
| Ex nA ic [ia Ga] IIC T4 Gc | |
| Sertifika | IECEx IBE 09.0001X |
| UL, ABD / Kanada | |
| Tanımlama | Class I Div 2; IS for Class I, II, III Div 1 |
| Sertifika | , C.D.-No 83104549 |
| KC-s | |
| Tanımlama | [Ex ia] IIC/IIB |
| Sertifika | 17-KA4BO-0414X |
| Gemi inşa onayı | |
| Tanımlama | C, EMC1 |
| Sertifika | GL 86 644-10HH |
| EAC Ex | |
| Tanımlama | [Ex ia Ga] IIC |
| [Ex ia Da] IIIC | |
| Sertifika | RU C-DE.AB72.B.00093/19 |
| INMETRO | |
| Tanımlama | [Ex ia Ga] IIC |
| [Ex ia Da] IIIC | |
| Ex nA [ia Ga] IIC T4 Gc | |
| Sertifika | DNV 18.0142 X |
| Parazite dayanıklılık | EN 61000-6-2 |
| Not | Girişim maruz kalınması durumunda, minimal sapmalar olabilir. |
| Gürültü emisyonu | |
| Standartlar/yönetmelikler | EN 61000-6-4 |
| Elektromanyetik HF alanı | |
| Tanım | RF elektromanyetik alanı |
| Standartlar/yönetmelikler | EN 61000-4-3 |
| Hızlı geçiciler (patlama) | |
| Tanım | Hızlı transientler (patlama) |
| Standartlar/yönetmelikler | EN 61000-4-4 |
| İletilen girişim | |
| Tanım | İletilen parazitler |
| Standartlar/yönetmelikler | EN 61000-4-6 |
| Montaj tipi | DIN rayı montajı |
| Ürün numarası | 2865573 |
| Ambalaj birimi | 1 pc |
| Açıklama | Sipariş üzerine yapılmış (iade edilemez) |
| Satış Kodu | CK3 |
| Ürün Kodu | DK1215 |
| GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4046356160520 |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 180 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 168,8 g |
| Gümrük tarife no | 85437090 |
| Menşe ülke | DE |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 41112105 |
| EU RoHS | |
| AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet |
| Bilinen Muafiyetler Dahilinde | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Bir parçayla ilgili Çin RoHS beyanı tablosu, "Üretici Beyanı" altında ilgili parça için indirme merkezinde bulunabilir. EFUP-Eye sahip tüm parçalar için, Çin RoHS beyanı tablosu düzenlenmez ve istenmez.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | %0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok |
Uyumlu Ürünler
-
-
MACX MCR-PTB - Besleme ve hata mesaj modülü 2865625
-
MACX MCR-PTB-SP - Besleme ve hata mesaj modülü 2924184
-
IFS-USB-PROG-ADAPTER - Programlama adaptörü 2811271
-
TC-D37SUB-ADIO16-EX-P-UNI - Modül taşıyıcı 2924854
-
TC-D37SUB-AIO16-EX-PS-UNI - Modül taşıyıcı 2902932
-
UC-EMLP (11X9) - Plastik etiket 0819291
-
UC-EMLP (11X9) CUS - Plastik etiket 0824547
-
UC-EMLP (11X9) YE - Plastik etiket 0822602
-
UC-EMLP (11X9) YE CUS - Plastik etiket 0824548
-
UC-EMLP (11X9) SR - Plastik etiket 0828094
-
UC-EMLP (11X9) SR CUS - Plastik etiket 0828098
-
US-EMLP (11X9) - Plastik etiket 0828789
-
US-EMLP (11X9) YE - Plastik etiket 0828871
-
US-EMLP (11X9) SR - Plastik etiket 0828872
-
LS-EMLP (11X9) WH - Cihaz etiketi 0831678
-
LS-EMLP (11X9) YE - Cihaz etiketi 0831732
-
LS-EMLP (11X9) SR - Cihaz etiketi 0831705
-
MPS-MT - Test fişi 0201744
-
MPS-IH BK - İzolasyon kılıfı 0201731
-
MPS-IH GY - İzolasyon kılıfı 0201728
-
MPS-IH GN - İzolasyon kılıfı 0201702
-
MPS-IH YE - İzolasyon kılıfı 0201692
-
MPS-IH BU - İzolasyon kılıfı 0201689
-
MPS-IH RD - İzolasyon kılıfı 0201676
-
MPS-IH WH - İzolasyon kılıfı 0201663
Avantajlarınız
DIN ray konnektörüyle güç beslemesi mümkündür
Dirençli termometreler ve dirençli tip sensörler için giriş, [Ex ia] IIC
Ex ölçüm devresine bağlı çalışırken IFS-USB-PROG-ADAPTER programlama adaptörüyle gerilimsiz programlama
Zone 2'ye montaj, koruma tipi "n" e (EN 60079-15) izin verilir
Çıkış: 0 mA ... 20 mA veya 4 mA ... 20 mA
Sensör tipi, bağlantı teknolojisi, ölçüm aralığı, ölçüm ünitesi, filtre, alarm sinyali ve çıkış aralığı: yazılım (FDT / DTM) ile Yapılandırma
3 yollu elektriksel izolasyon
Besleme gerilimi, kablo, sensör ve modül hataları için durum göstergesi
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018