MINI MCR-SL-R-UI - Ölçüm direnci/potansiyometre dönüştürücü
2864095

Potansiyometre pozisyonlarını standart analog sinyale çeviren MCR potansiyometre transdüseri, 0 Ω giriş ...100 Ω - 0 kΩ ...100 kΩ

Ücretsiz İndirilebilir. İndirilebilir Dosyalar

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

Ayak elemanı (TBUS) üzerinden güç kaynağı mümkündür
Manüel ayar olmadan otomatik potansiyometre algılaması
Diyagnostik LED ile hata sinyali ve analog sinyal
100 Ω ile 100 kΩ potansiyometreler için
Standart sinyaller oluşturma potansiyometre sinyalleri
Konfigüre edilebilir ölçüm aralığı ve çıkış sinyalleri
Elektrik izolasyonu, dönüşüm, güçlendirme ve filtreleme için ultra-kompakt potansiyometre dönüştürücü
Giriş ve sinyalleri DIP siviçler ile konfigüre edilebilir
3-yollu izolasyon
Potansiyometrenin alt sahası cihaz üzerindeki "teach-in" anahtarı ile lineerleştirilebilir