FLT-CP-1C-350
-
Tip 1+2 özel kombine yıldırım akım ve aşırı gerilim arestörü
2859741
Geçmeli yıldırım akım ve aşırı gerilim arestör kombinasyonu, tip 1+2 / Sınıf I+II / B+C arestörleri. AEC prensibine göre koordineli arestörler, toprak ve nötrün (L1, PEN) tek kablo olduğu 1 fazlı şebekeler için.
Ürün Ayrıntıları
| IEC kategorisi | I + II |
| T1 + T2 | |
| EN tip | T1 + T2 |
| IEC güç kaynağı sistemi | TN-C |
| TT | |
| Tasarım | Ray modülü, iki kısımlı, bölünebilir |
| Kutup sayısı | 1 |
| Aşırı gerilim koruması arızalı mesajı | Optik, ikaz kontağı |
| İzolasyon karakteristikleri | |
| Aşırı gerilim kategorisi | III |
| Kirlilik sınıfı | 2 |
| Nominal frekans fN | 50 Hz (60 Hz) |
| Gösterge/uzaktan sinyalizasyon | |
| Bağlantı adı | İkaz kontağı |
| Anahtarlama işlevi | Enversör kontak |
| Çalışma gerilimi | 12 V AC ... 250 V AC |
| 125 V DC (200 mA DC) | |
| Çalışma akımı | 10 mA AC ... 1 A AC |
| 1 A DC (30 V DC) | |
| Bağlantı yöntemi | Vidalı terminal blokları |
| Vida yivi | M5 |
| Sıkma torku | 4,5 Nm |
| Kablo soyma uzunluğu | 18 mm |
| İletken kesiti, çok damarlı | 2,5 mm² ... 25 mm² |
| İletken kesiti, tek telli | 2,5 mm² ... 35 mm² |
| Kablo kesiti AWG | 13 ... 2 |
| İkaz kontağı | |
| Bağlantı yöntemi | COMBICON ile Geçmeli/Vida bağlantısı |
| Vida yivi | M2 |
| Sıkma torku | 0,25 Nm |
| Kablo soyma uzunluğu | 7 mm |
| İletken kesiti, çok damarlı | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| İletken kesiti, tek telli | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Kablo kesiti AWG | 28 ... 16 |
| Boyutlu çizim |
|
| Genişlik | 35,6 mm |
| Yükseklik | 95 mm |
| Derinlik | 71,5 mm |
| Yatay pin aralığı | 2 Birim |
| UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı | V - 0 |
| Malzemenin CTI değeri | 600 |
| Yalıtım malzemesi | PA 6.6/PBT |
| Malzeme grubu | I |
| Muhafaza malzemesi | PBT |
| Mekanik veriler | |
| Açık yan taraf | Hayır |
| Koruma hatları | L-PEN |
| Hareket yönü | 1L-N/PE |
| Nennspannung UN | 240 V AC (TN-C) |
| 240 V AC (TT) | |
| Nominal frekans fN | 50 Hz (60 Hz) |
| Maksimum sürekli gerilim UC | 350 V AC |
| Nominal yük akımı IL | 125 A (< 55 °C) |
| Nominal deşarj akımı In 8/20) µs | 25 kA |
| Darbe deşarj akımı (10/350) µs, şarj | 12,5 As |
| Darbe deşarj akımı (10/350) µs, spesifik enerji | 160 kJ/Ω |
| Darbe deşarj akımı (10/350) µs, tepe değer limp | 25 kA |
| Art akımı frenleme kapasitesi Ifi | 25 kA (264 V AC) |
| 3 kA (350 V AC) | |
| Kısa devre stabilitesi ISCCR | 25 kA (264 V AC) |
| 3 kA (350 V AC) | |
| Koruma seviyesi Up | ≤ 1,5 kV |
| Artık gerilim Ures | ≤ 1,5 kV (In'de) |
| ≤ 1,2 kV (10 kA'de) | |
| ≤ 1 kV (5 kA'de) | |
| ≤ 0,9 kV (3 kA'de) | |
| 6 kV'ta (1.2/50) µs darbe çalışma gerilimi | ≤ 1,5 kV |
| UT'de TOV davranışı | 415 V AC (5 sn / dayanma modu) |
| 457 V AC (120 dak / hata güvenliği modu) | |
| Tepki süresi tA | ≤ 25 ns |
| V tipi geçiş kablajlı maks. ön sigorta | 125 A (gG) |
| Paralel kablajlı maks. ön sigorta | 315 A (gG) |
| Ortam koşulları | |
| Koruma sınıf | IP20 (sadece tüm terminal uçları kullanıldığında) |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -40 °C ... 80 °C |
| Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -40 °C ... 80 °C |
| Rakım | ≤ 2000 m (amsl) |
| İzin verilen nem (çalışma) | 5 % ... 95 % |
| Darbe (çalışma) | 25g (Yarı sinüs eğrisi / 11 ms / 3x ±X, ±Y, ±Z) |
| Titreşim (çalışma) | 5g (5 - 500 Hz/2.5 h/X, Y, Z) |
| UL spesifikasyonları | |
| Maksimum sürekli çalışma gerilimi MCOV (L-G) | 264 V AC |
| Nominal darbe deşarj akımı In (L-G) | 20 kA |
| Koruma hatları | L-G |
| Nominal gerilim | 240 V AC |
| Güç dağıtım sistemi | Split phase |
| Nominal frekans | 50/60 Hz |
| Ölçülen sınır gerilimi MLV (L-G) | 1340 V |
| Art akımı (N-G) | 10 kA (264 V AC) |
| SPD Tipi | 4CA |
| UL gösterge/uzaktan sinyalizasyon | |
| Çalışma gerilimi | 125 V AC |
| AC çalışma akımı | 1 A AC |
| UL bağlantı verileri | |
| Sıkma torku | 40 lbf-in. |
| Kablo kesiti AWG | 12 ... 2 |
| Hava klerans ve sürünme mesafeleri | |
| Standartlar/yönetmelikler | DIN VDE 0110-1 / IEC 60664-1 / IEC 61643-1 |
| Standartlar/spesifikasyonlar | IEC 61643-11 |
| Not | 2011 |
| Standartlar/spesifikasyonlar | EN 61643-11 |
| Not | 2012 |
| Montaj tipi | DIN rayı: 35 mm |
| Ürün numarası | 2859741 |
| Ambalaj birimi | 1 pc |
| Açıklama | Sipariş üzerine yapılmış (iade edilemez) |
| Satış Kodu | CL1 |
| Ürün Kodu | CL1211 |
| GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4017918956462 |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 350,5 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 350,5 g |
| Gümrük tarife no | 85369010 |
| Menşe ülke | DE |
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | %0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok |
Uyumlu Ürünler
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018