FLT-CP-3S-350
-
Tip 1+2 özel kombine yıldırım akım ve aşırı gerilim arestörü
2859712
Geçmeli yıldırım akım ve aşırı gerilim arestör kombinasyonu, tip 1+2 / Sınıf I+II / B+C arestörleri. AEC prensibine göre koordineli arestörler, toprak ve nötrün (L1, L2, L3, PE, N) ayrı olduğu 3 fazlı şebekeler için.
Ürün Ayrıntıları
| IEC kategorisi | I + II |
| T1 + T2 | |
| EN tip | T1 + T2 |
| IEC güç kaynağı sistemi | TN-S |
| TT | |
| Tasarım | Ray modülü, iki kısımlı, bölünebilir |
| Kutup sayısı | 4 |
| Aşırı gerilim koruması arızalı mesajı | Optik, ikaz kontağı |
| Arestör CHECKMASTER ile test edilebilir, yazılım sürümü: | SW rev. 3.00'den itibaren |
| İzolasyon karakteristikleri | |
| Aşırı gerilim kategorisi | III |
| Kirlilik sınıfı | 2 |
| Nominal frekans fN | 50 Hz (60 Hz) |
| Gösterge/uzaktan sinyalizasyon | |
| Bağlantı adı | İkaz kontağı |
| Anahtarlama işlevi | Enversör kontak |
| Çalışma gerilimi | 12 V AC ... 250 V AC |
| 125 V DC (200 mA DC) | |
| Çalışma akımı | 10 mA AC ... 1 A AC |
| 1 A DC (30 V DC) | |
| Bağlantı yöntemi | Vidalı terminal blokları |
| Vida yivi | M5 |
| Sıkma torku | 4,5 Nm |
| Kablo soyma uzunluğu | 18 mm |
| İletken kesiti, çok damarlı | 2,5 mm² ... 25 mm² |
| İletken kesiti, tek telli | 2,5 mm² ... 35 mm² |
| Kablo kesiti AWG | 13 ... 2 |
| İkaz kontağı | |
| Bağlantı yöntemi | COMBICON ile Geçmeli/Vida bağlantısı |
| Vida yivi | M2 |
| Sıkma torku | 0,25 Nm |
| Kablo soyma uzunluğu | 7 mm |
| İletken kesiti, çok damarlı | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| İletken kesiti, tek telli | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Kablo kesiti AWG | 28 ... 16 |
| Boyutlu çizim |
|
| Genişlik | 142,4 mm |
| Yükseklik | 95 mm |
| Derinlik | 71,5 mm |
| Yatay pin aralığı | 8 Birim |
| UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı | V-0 |
| Malzemenin CTI değeri | 600 |
| Yalıtım malzemesi | PA 6.6/PBT |
| Malzeme grubu | I |
| Muhafaza malzemesi | PBT |
| Mekanik veriler | |
| Açık yan taraf | Hayır |
| Koruma hatları | L-N |
| L-PE | |
| N-PE | |
| Hareket yönü | 3L-N & N-PE |
| Nennspannung UN | 240/415 V AC (TN-S) |
| 240/415 V AC (TT) | |
| Nominal frekans fN | 50 Hz (60 Hz) |
| Maksimum sürekli gerilim UC (L-N) | 350 V AC |
| Maksimum sürekli gerilim UC (N-PE) | 350 V AC |
| Nominal yük akımı IL | 125 A (< 55 °C) |
| Toprak iletkeni akımı IPE | ≤ 0,01 mA |
| Beklemede güç tüketimi PC | ≤ 300 mVA |
| Nominal deşarj akımı In (8/20) µs (L-N) | 25 kA |
| Nominal deşarj akımı In (8/20) µs (L-PE) | 25 kA |
| Nominal deşarj akımı In (8/20) µs (N-PE) | 100 kA |
| Darbe deşarj akımı (10/350) µs (L-N), şarj | 12,5 As |
| Darbe deşarj akımı (10/350) µs (L-N), spesifik enerji | 160 kJ/Ω |
| Darbe deşarj akımı (10/350) µs (L-N), pik akım değeri Iimp | 25 kA |
| Darbe deşarj akımı (10/350) µs (L-PE), şarj | 12,5 As |
| Darbe deşarj akımı (10/350) µs (L-PE), spesifik enerji | 160 kJ/Ω |
| Darbe deşarj akımı (10/350) µs (L-PE), pik akım değeri Iimp | 25 kA |
| Darbe deşarj akımı (10/350) µs (N-PE), şarj | 50 As |
| Darbe deşarj akımı (10/350) µs (N-PE), spesifik enerji | 2500 kJ/Ω |
| Darbe deşarj akımı (10/350) µs (N-PE), pik akım değeri Iimp | 100 kA |
| Art akım söndürme kapasitesi Ifi (L-N) | 25 kA (264 V AC) |
| 3 kA (350 V AC) | |
| Art akımı kesme kapasitesi Ifi (N-PE) | 100 A (350 V AC) |
| Kısa devre stabilitesi ISCCR | 25 kA (264 V AC) |
| 3 kA (350 V AC) | |
| Koruma seviyesi Up (L-N) | ≤ 1,5 kV |
| Koruma seviyesi Up (L-PE) | ≤ 2,2 kV |
| Koruma seviyesi Up (N-PE) | ≤ 1,5 kV |
| Artık gerilim Ures (L-N) | ≤ 1,5 kV (In'de) |
| ≤ 1,2 kV (10 kA'de) | |
| ≤ 1 kV (5 kA'de) | |
| ≤ 0,9 kV (3 kA'de) | |
| Artık gerilim Ures (L-PE) | ≤ 2,2 kV (In'de) |
| ≤ 2 kV (10 kA'de) | |
| ≤ 1,8 kV (5 kA'de) | |
| ≤ 1,6 kV (3 kA'de) | |
| Artık gerilim Ures (N-PE) | ≤ 1,5 kV (In'de) |
| ≤ 1 kV (10 kA'de) | |
| ≤ 0,9 kV (5 kA'de) | |
| ≤ 0,8 kV (3 kA'de) | |
| UT'de TOV davranışı (L-N) | 415 V AC (5 sn / dayanma modu) |
| 457 V AC (120 dak / hata güvenliği modu) | |
| UT'de TOV davranışı (N-PE) | 1200 V AC (200 ms / dayanma modu) |
| Tepki süresi tA (L-N) | ≤ 25 ns |
| Tepki süresi tA (N-PE) | ≤ 100 ns |
| V tipi geçiş kablajlı maks. ön sigorta | 125 A (gG) |
| Paralel kablajlı maks. ön sigorta | 315 A (gG) |
| Ortam koşulları | |
| Koruma sınıf | IP20 (sadece tüm terminal uçları kullanıldığında) |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -40 °C ... 80 °C |
| Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -40 °C ... 80 °C |
| Rakım | ≤ 2000 m (amsl) |
| İzin verilen nem (çalışma) | 5 % ... 95 % |
| Darbe (çalışma) | 25g (Yarı sinüs eğrisi / 11 ms / 3x ±X, ±Y, ±Z) |
| Titreşim (çalışma) | 5g (5 - 500 Hz/2.5 h/X, Y, Z) |
| UL spesifikasyonları | |
| Maksimum Sürekli Çalışma Gerilimi MCOV (L-L) | 528 V AC |
| Maksimum Sürekli Çalışma Gerilimi MCOV (L-N) | 264 V AC |
| Maksimum sürekli çalışma gerilimi MCOV (L-G) | 528 V AC |
| Maksimum sürekli çalışma gerilimi MCOV (N-G) | 264 V AC |
| Nominal darbe deşarj akımı In (L-L) | 20 kA |
| Nominal darbe deşarj akımı In (L-N) | 20 kA |
| Nominal darbe deşarj akımı In (L-G) | 20 kA |
| Nominal darbe deşarj akımı In (N-G) | 20 kA |
| Koruma hatları | L-L |
| L-N | |
| L-G | |
| N-G | |
| Nominal gerilim | 240/415 V AC |
| Güç dağıtım sistemi | Wye |
| Nominal frekans | 50/60 Hz |
| Ölçülen sınır gerilimi MLV (L-L) | 2470 V |
| Ölçülen sınır gerilimi MLV (L-N) | 1340 V |
| Ölçülen sınır gerilimi MLV (L-G) | 1550 V |
| Ölçülen sınır gerilimi MLV (N-G) | 1080 V |
| Art akımı (L-N) | 10 kA (264 V AC) |
| Art akımı (L-G) | 200 A (264 V AC) |
| SPD Tipi | 4CA |
| UL gösterge/uzaktan sinyalizasyon | |
| Çalışma gerilimi | 125 V AC |
| AC çalışma akımı | 1 A AC |
| UL bağlantı verileri | |
| Sıkma torku | 40 lbf-in. |
| Kablo kesiti AWG | 12 ... 2 |
| Hava klerans ve sürünme mesafeleri | |
| Standartlar/yönetmelikler | DIN VDE 0110-1 / IEC 60664-1 / IEC 61643-1 |
| Standartlar/spesifikasyonlar | IEC 61643-11 |
| Not | 2011 |
| Standartlar/spesifikasyonlar | EN 61643-11 |
| Not | 2012 |
| Montaj tipi | DIN rayı: 35 mm |
| Ürün numarası | 2859712 |
| Ambalaj birimi | 1 pc |
| Açıklama | Sipariş üzerine yapılmış (iade edilemez) |
| Satış Kodu | CL1 |
| Ürün Kodu | CL1211 |
| GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4017918956431 |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 1.484,7 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 1.456,91 g |
| Gümrük tarife no | 85363030 |
| Menşe ülke | DE |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Bir parçayla ilgili Çin RoHS beyanı tablosu, "Üretici Beyanı" altında ilgili parça için indirme merkezinde bulunabilir. EFUP-Eye sahip tüm parçalar için, Çin RoHS beyanı tablosu düzenlenmez ve istenmez.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | %0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok |
Uyumlu Ürünler
-
-
ZBN 18,LGS:L1-N,ERDE - Klemens etiketleri 2749576
-
ZBN 18,LGS:ERDE - Klemens etiketleri 2749589
-
B-STIFT - Etiket kalemi 1051993
-
ZBFM 5/WH:UNBEDRUCKT - Düz etiket tabakası 0803595
-
VAL-CP-350-ST - Tip 2 aşırı gerilim koruma arestörü 2859602
-
FLT-CP-350-ST - Tip 1 aşırı gerilim koruma arestörü 2881887
-
FLT-CP-N/PE-350-ST - Tip 1 aşırı gerilim koruma arestörü 2859686
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018