FLT-CP-N/PE-350-ST
-
Tip 1 aşırı gerilim koruma arestörü
2859686
Tip 1 / Sınıf I / B arestör (yıldırım arestörü) yedek fişi, N-PE kanalı için, FLASHTRAB compact ürün serisiyle kombine edilebilir.
Ürün Ayrıntıları
| IEC kategorisi | I / II |
| T1 / T2 | |
| EN tip | T1 / T2 |
| IEC güç kaynağı sistemi | TN |
| TT | |
| Tasarım | Erkek |
| Kutup sayısı | 1 |
| Aşırı gerilim koruması arızalı mesajı | optik |
| İzolasyon karakteristikleri | |
| Aşırı gerilim kategorisi | III |
| Kirlilik sınıfı | 2 |
| Nominal frekans fN | 50 Hz (60 Hz) |
| Bağlantı yöntemi | geçmeli |
| Boyutlu çizim |
|
| Genişlik | 35,45 mm |
| Yükseklik | 46,6 mm |
| Derinlik | 56,4 mm |
| Yatay pin aralığı | 2 Birim |
| Renk | mavi-gri (RAL 7031) |
| UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı | V-0 |
| Malzemenin CTI değeri | 600 |
| Yalıtım malzemesi | PA 6.6/PBT |
| Malzeme grubu | I |
| Muhafaza malzemesi | PBT |
| Koruma hatları | N-PE |
| Hareket yönü | N-PE |
| Nennspannung UN | 240 V AC (TN - only N-PE) |
| 240 V AC (TT - only N-PE) | |
| Nominal frekans fN | 50 Hz (60 Hz) |
| Maksimum sürekli gerilim UC | 350 V AC |
| Toprak iletkeni akımı IPE | ≤ 0,01 mA |
| Nominal deşarj akımı In 8/20) µs | 100 kA |
| Darbe deşarj akımı (10/350) µs, şarj | 50 As |
| Darbe deşarj akımı (10/350) µs, spesifik enerji | 2500 kJ/Ω |
| Darbe deşarj akımı (10/350) µs, tepe değer limp | 100 kA |
| Art akımı frenleme kapasitesi Ifi | 100 A (350 V AC) |
| Koruma seviyesi Up | ≤ 1,5 kV |
| Artık gerilim Ures | ≤ 1,5 kV (In'de) |
| ≤ 1 kV (10 kA'de) | |
| ≤ 0,9 kV (5 kA'de) | |
| ≤ 0,8 kV (3 kA'de) | |
| 6 kV'ta (1.2/50) µs darbe çalışma gerilimi | ≤ 1,5 kV |
| UT'de TOV davranışı | 1200 V AC (200 ms / dayanma modu) |
| Tepki süresi tA | ≤ 100 ns |
| Ortam koşulları | |
| Koruma sınıf | IP20 |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -40 °C ... 80 °C |
| Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -40 °C ... 80 °C |
| Rakım | ≤ 2000 m (amsl) |
| İzin verilen nem (çalışma) | 5 % ... 95 % |
| Darbe (çalışma) | 25g (Yarı sinüs eğrisi / 11 ms / 3x ±X, ±Y, ±Z) |
| Titreşim (çalışma) | 5g (5 - 500 Hz/2.5 h/X, Y, Z) |
| UL spesifikasyonları | |
| Maksimum sürekli çalışma gerilimi MCOV (N-G) | 264 V AC |
| Nominal darbe deşarj akımı In (N-G) | 20 kA |
| Koruma hatları | N-G |
| Güç dağıtım sistemi | Split phase |
| Nominal frekans | 50/60 Hz |
| Ölçülen sınır gerilimi MLV (N-G) | 1080 V |
| Art akımı (L-G) | 200 A (264 V AC) |
| SPD Tipi | 4CA |
| Hava klerans ve sürünme mesafeleri | |
| Standartlar/yönetmelikler | EN 60664-1 / IEC 60664-1 / IEC 61643-11 |
| Standartlar/spesifikasyonlar | IEC 61643-11 |
| Not | 2011 |
| Standartlar/spesifikasyonlar | EN 61643-11 |
| Not | 2012 |
| Montaj tipi | Taban elemanı üzerinde |
| Ürün numarası | 2859686 |
| Ambalaj birimi | 1 pc |
| Satış Kodu | CL1 |
| Ürün Kodu | CL1211 |
| GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4017918956523 |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 225,5 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 205 g |
| Gümrük tarife no | 85363030 |
| Menşe ülke | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27171201 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000381 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121600 |
| EU RoHS | |
| AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet |
| Bilinen Muafiyetler Dahilinde | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Bir parçayla ilgili Çin RoHS beyanı tablosu, "Üretici Beyanı" altında ilgili parça için indirme merkezinde bulunabilir. EFUP-Eye sahip tüm parçalar için, Çin RoHS beyanı tablosu düzenlenmez ve istenmez.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | Lead (CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 86f5a0c2-1487-4562-80ca-af41d8412aa4 |
Uyumlu Ürünler
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018