VAL-CP-350-ST
-
Tip 2 aşırı gerilim koruma arestörü
2859602
Düşük kaçak akıma sahip yüksek kapasiteli varistörlü VAL-CP aşırı gerilim koruma cihazı için yedek fiş.
Ürün Ayrıntıları
| IEC kategorisi | II |
| T2 | |
| EN tip | T2 |
| IEC güç kaynağı sistemi | TN |
| TT | |
| Tasarım | Ray modülü, iki kısımlı, bölünebilir |
| Kutup sayısı | 1 |
| Aşırı gerilim koruması arızalı mesajı | optik |
| İzolasyon karakteristikleri | |
| Aşırı gerilim kategorisi | III |
| Kirlilik sınıfı | 2 |
| Nominal frekans fN | 50 Hz (60 Hz) |
| Bağlantı yöntemi | geçmeli |
| Boyutlu çizim |
|
| Genişlik | 11,7 mm |
| Yükseklik | 46,4 mm |
| Derinlik | 56,4 mm |
| Yatay pin aralığı | 0,6 Birim |
| Renk | mavi-gri (RAL 7031) |
| UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı | V-0 |
| Malzemenin CTI değeri | 600 |
| Yalıtım malzemesi | PBT-FR |
| Malzeme grubu | I |
| Muhafaza malzemesi | PBT-FR |
| Koruma hatları | L-N |
| L-PEN | |
| Hareket yönü | L-N / L-PEN |
| Nennspannung UN | 240 V AC (TN) |
| 240 V AC (TT) | |
| Nominal frekans fN | 50 Hz (60 Hz) |
| Maksimum sürekli gerilim UC | 350 V AC |
| Nominal deşarj akımı In 8/20) µs | 20 kA |
| Maksimum deşarj akımı Imax (8/20) µs | 40 kA |
| Kısa devre stabilitesi ISCCR | 25 kA |
| Koruma seviyesi Up | ≤ 1,5 kV |
| Artık gerilim Ures | ≤ 1,5 kV (In'de) |
| ≤ 1,3 kV (10 kA'de) | |
| ≤ 1,2 kV (5 kA'de) | |
| ≤ 1,1 kV (4 kA'da) | |
| ≤ 1 kV (2 kA'de) | |
| UT'de TOV davranışı | 415 V AC (5 sn / dayanma modu) |
| 440 V AC (120 dak / hata güvenliği modu) | |
| Tepki süresi tA | ≤ 25 ns |
| Paralel kablajlı maks. ön sigorta | 315 A (gG) |
| Ortam koşulları | |
| Koruma sınıf | IP20 |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -40 °C ... 80 °C |
| Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -40 °C ... 80 °C |
| Rakım | ≤ 2000 m (amsl) |
| İzin verilen nem (çalışma) | 5 % ... 95 % |
| Darbe (çalışma) | 30g (Yarı sinüs eğrisi / 11 ms / 3x ±X, ±Y, ±Z) |
| Titreşim (çalışma) | 5g (10 ... 500 Hz / 2,5 h / X, Y, Z) |
| UL spesifikasyonları | |
| Maksimum Sürekli Çalışma Gerilimi MCOV (L-N) | 350 V AC |
| Nominal darbe deşarj akımı In (L-N) | 20 kA |
| Koruma hatları | L-N |
| Nominal gerilim | 277 V AC |
| Güç dağıtım sistemi | Single phase |
| Nominal frekans | 50/60 Hz |
| Ölçülen sınır gerilimi MLV (L-N) | 2000 V |
| SPD Tipi | 4CA |
| Standartlar/spesifikasyonlar | IEC 61643-11 |
| Not | 2011 |
| Standartlar/spesifikasyonlar | EN 61643-11 |
| Not | 2012 |
| Montaj tipi | Taban elemanı üzerinde |
| Ürün numarası | 2859602 |
| Ambalaj birimi | 1 pc |
| Satış Kodu | CL1 |
| Ürün Kodu | CL1311 |
| GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4017918956509 |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 63,7 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 51,13 g |
| Gümrük tarife no | 85363090 |
| Menşe ülke | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27171292 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002496 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121600 |
| EU RoHS | |
| AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet (Muafiyet Yok) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Sınır değerlerin üzerinde tehlikeli madde yok
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | %0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok |
Uyumlu Ürünler
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018