TT-2-PE-110AC - Aşırı gerilim koruma cihazı
2858483

Çift yüzer iletken için iki kademeli aşırı gerilim korumalı klemens, ayrı PE koruması, nominal gerilim: 110 V AC, NS 35/7,5 üzerine montaj için, klemens genişliği 6,2 mm, klemens yüksekliği 54,6 mm

Ürün Ayrıntıları








Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

Yalnızca 6 mm toplam genişlik sayesinde yer tasarrufu ve maliyet tasarrufu
Özelleştirilmiş ürün özellikleri sayesinde maliyet optimizasyonu
Eksiksiz ürün gamı sayesinde ölçüm ve kontrol teknolojisi uygulamalarında olası tüm talepler için kolay seçim