PT 2-PE/S-230AC-ST
-
Tip 3 aşırı gerilim koruma arestörü
2839347
Nötr ve toprağın ayrı olduğu 1 fazlı şebeke sistemleri için tip 3 yedek arestör fişi (cihaz koruma) (3 iletkenli sistem: L1, N, PE).
Bu ürünün çalışması için ilave ürünler gerekli.
Zorunlu Aksesuarlar
Ürün Ayrıntıları
| Ürün gamı | PLUGTRAB PT |
| Tasarım | Erkek |
| Kutup sayısı | 2 |
| Aşırı gerilim koruması arızalı mesajı | optik |
| İzolasyon karakteristikleri | |
| Aşırı gerilim kategorisi | III |
| Kirlilik sınıfı | 2 |
| Arestör CHECKMASTER ile test edilebilir, yazılım sürümü: | SW rev. 1,00'den itibaren |
| IEC kategorisi | III |
| T3 | |
| EN tip | T3 |
| Boyutlu çizim |
|
| Genişlik | 17,7 mm |
| Yükseklik | 45 mm |
| Derinlik | 52 mm |
| Yatay pin aralığı | 1 Birim |
| Komple modül genişliği | 17,7 mm |
| Komple modül yüksekliği | 90 mm |
| Komple modül derinliği | 65,5 mm |
| UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı | V0 |
| Muhafaza malzemesi | PA 6.6 |
| Hareket yönü | 1L-N & N-PE |
| Nominal frekans fN | 50 Hz |
| 60 Hz | |
| Maksimum sürekli gerilim UC | 253 V AC |
| Nominal akım IN | 26 A (30 °C) |
| Nominal yük akımı IL | 26 A (30 °C) |
| Toprak iletkeni akımı IPE | ≤ 2,5 µA |
| Beklemede güç tüketimi PC | ≤ 350 mVA |
| Nominal deşarj akımı In 8/20) µs | 3 kA |
| 3 kA (UL 1449'a uygun) | |
| Koruma seviyesi Up (L-N) | ≤ 1,1 kV |
| Koruma seviyesi Up (L-PE) | ≤ 1,5 kV |
| Koruma seviyesi Up (N-PE) | ≤ 1,5 kV |
| In'de artık gerilim | ≤ 1,1 kV |
| ≤ 600 V | |
| ≤ 600 V | |
| Tepki süresi tA (L-N) | ≤ 25 ns |
| Tepki süresi tA (L-PE) | ≤ 100 ns |
| Tepki süresi tA (N-PE) | ≤ 100 ns |
| Gerekli maks. sigorta | 25 A (gL) |
| 25 A (MCB 25 A B/C) | |
| Kısa devre mukavemet kapasitesi IP, maks. ön sigorta ile (r.m.s.) | 1,5 kA |
| Ortam koşulları | |
| Koruma sınıfı | IP20 |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -40 °C ... 85 °C (Ex değil) |
| -40 °C ... 80 °C (Sınıf I Div. 2 Gr. A, B, C, D) | |
| Standartlar | |
| Standartlar/yönetmelikler | IEC 61643-1 |
| EN 61643-11/A11 | |
| UL 1449 | |
| Hava klerans ve sürünme mesafeleri | |
| Standartlar/yönetmelikler | DIN VDE 0110-1 / IEC 60664-1 |
| Standartlar/spesifikasyonlar | IEC 61643-1 |
| Not | 2005 |
| Standartlar/spesifikasyonlar | EN 61643-11/A11 |
| Not | 2007 |
| Standartlar/spesifikasyonlar | UL 1449 |
| Not | ed. 2 |
| Montaj tipi | Taban elemanı üzerinde |
| Ürün numarası | 2839347 |
| Ambalaj birimi | 10 pc |
| Açıklama | Sipariş üzerine yapılmış (iade edilemez) |
| Satış Kodu | CL1 |
| Ürün Kodu | CL1411 |
| GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4017918182540 |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 26,47 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 26,47 g |
| Gümrük tarife no | 85363090 |
| Menşe ülke | DE |
| EU RoHS | |
| AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet |
| Bilinen Muafiyetler Dahilinde | 7(a) |
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | Lead (CAS: 7439-92-1) |
Uyumlu Ürünler
-
X-PEN 0,35 - Etiket kalemi 0811228
-
ZBF 5:UNBEDRUCKT - Etiket şeridi yassı 0808642
-
ZBF 5/WH-100:UNBEDRUCKT - Etiket şeridi yassı 0808668
-
ZBF 5,LGS:FORTL.ZAHLEN - Etiket şeridi yassı 0808671
-
ZBF 5,LGS:GERADE ZAHLEN - Etiket şeridi yassı 0810821
-
ZBF 5,LGS:UNGERADE ZAHLEN - Etiket şeridi yassı 0810863
-
ZBF 5,QR:FORTL.ZAHLEN - Etiket şeridi yassı 0808697
-
ZBN 18:UNBEDRUCKT - Etiket şeridi 2809128
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018