MCR-2CLP-I-I-00
-
Döngü beslemeli izolatörler
2814029
MCR pasif izolatör, yardımcı beslemesiz akım sinyallerinin elektriksel izolasyonu için, 2 kanallı, giriş sinyali: 0(4)...20 mA, çıkış sinyali: 0(4)...20 mA
Ürün Ayrıntıları
Ürün tipi | Pasif izolatörler |
Kanal sayısı | 2 |
Giriş ve çıkış arasında elektriksel izolasyon | evet |
Sınır frekansı (3 dB) | < 75 Hz |
Nominal durum için maksimum güç kaybı | 100 mW |
Test gerilim girişi/çıkışı | 510 V AC (50 Hz, 60 s) |
Sinyal iletim davranışı | In = Out |
Kademe tepkisi (10-90%) | 5 ms (500 Ω yük ile) |
Maksimum sıcaklık katsayısı | ≤ 0,002 %/K (ölçülen değerden / 100 Ω yük) |
İletim hatası maks. | ≤ 0,1 % (nihai değer) |
İlave hata, yüke bağlı | 0,02 % (ölçülen değer) |
Besleme | |
Besleme gerilim aralığı | ayrı bir besleme gerilimine ihtiyaç yoktur |
Sinyal | |
Giriş tanımlaması | Akım girişi |
Giriş sayısı | 2 |
Konfigüre edilebilir/programlanabilir | hayır |
Maks. sinyal giriş gerilimi | 30 V (30 V aşırı yük) |
Akım giriş sinyali | 0 mA ... 20 mA |
4 mA ... 20 mA | |
Maks. sinyal giriş akımı | 50 mA (100 mA aşırı yük) |
Tepki akımı | < 50 µA |
Giriş gerilimi sınırlaması | 33 V (Zener diyotlu) |
Gerilim kaybı | 2,5 V (I = 20 mA) |
Sinyal: Akım | |
Çıkış sayısı | 2 |
Konfigüre edilebilir/programlanabilir | hayır |
Akım çıkış sinyali | 0 mA ... 20 mA |
4 mA ... 20 mA | |
Maks. sinyal çıkış akımı | < 50 mA |
Yük/çıkış yük akımı çıkışı | ≤ 1375 Ω (I = 20 mA çıkış sinyalinde) |
Dalgalanma | < 5 mV (rms) |
Bağlantı yöntemi | Geçmeli vidalı bağlantı |
Kablo soyma uzunluğu | 8 mm |
Vida yivi | M3 |
İletken kesiti, tek telli | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
İletken kesiti, çok damarlı | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Kablo kesiti AWG | 24 ... 14 |
Boyutlu çizim |
|
Genişlik | 12,5 mm |
Yükseklik | 99 mm |
Derinlik | 114,5 mm |
Renk | yeşil (RAL 6021) |
Muhafaza malzemesi | Takviyesiz Poliamid PA |
Ortam koşulları | |
Koruma sınıfı | IP20 |
Ortam sıcaklığı (çalışma) | -10 °C ... 70 °C |
CE | |
Sertifika | CE uyumlu |
UL, ABD / Kanada | |
Tanımlama | cULus |
Montaj tipi | DIN rayı montajı |
Montaj konumu | herhangibir |
Ürün numarası | 2814029 |
Ambalaj birimi | 1 pc |
Açıklama | Sipariş üzerine yapılmış (iade edilemez) |
Satış Kodu | CK1 |
Ürün Kodu | DK1XXX |
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4017918131715 |
Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 111,5 g |
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 111,5 g |
Gümrük tarife no | 85437090 |
Menşe ülke | DE |
EU RoHS | |
AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet (Muafiyet Yok) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Bir parçayla ilgili Çin RoHS beyanı tablosu, "Üretici Beyanı" altında ilgili parça için indirme merkezinde bulunabilir. EFUP-Eye sahip tüm parçalar için, Çin RoHS beyanı tablosu düzenlenmez ve istenmez.
|
EU REACH SVHC | |
REACH Aday Madde Notu (CAS) | %0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok |
Avantajlarınız
Bir seçenek olarak 1, 2 veya 4 kanallı versiyonu
İlave yardımcı gerilim olmadan elektriksel izolasyon
Akım sinyalleri 0(4)...20 mA
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018