INTERBUS ST standart dijital çıkış modülleri
Dijital INTERBUS çıkış modülleri, elektromanyetik valfler, kontaktörler veya lambalar gibi dijital aktüatörlerin bağlanması için tasarlanmışlardır.
Seri, standart IB ST 24 BDO modüllerine ek olarak genişletilmiş işlevli modüller ile tamamlanır.
Standart modellerde sunulan fonksiyonlar birçok uygulamayı kapsamaktadır. Bunların başında birçok modülün ilave elektronik fonksiyon sunması gelir, ör:
- Dört elektriksel izoleli gruba kadar çıkış kanalları
- Her çıkış kanalı için ayrı elektronik kısa devre koruması
- Belirli uygulamalarda gerekli olan yüksek çıkış akımı.
INTERBUS ST'nin çok telli bağlantı sistemleri ve geçmeli elektronik gibi tüm tipik avantajları iki ürün grubunda da mevcuttur.
IB ST 24 BDO 32/2
-
I/O modülü
2750824
INTERBUS-ST dijital çıkış modülü, 32 çıkış, 24 V DC, 500 mA, 2 telli bağlantı sistemi, IP20 koruma, içeriği: Vida bağlantılı terminal bölümü ve modül elektronikleri
Ürün Ayrıntıları
Uyumlu Ürünler
Avantajlarınız
Diyagnostik ve durum göstergeleri
32 dijital çıkış
Her çıkışın nominal akımı: 500 mA
2 telli aktüatörlerin bağlantısı