INTERBUS ST standart dijital giriş modülleri
Dijital INTERBUS giriş modülleri, siviçler, limit siviçler, elektronik yaklaşım siviçleri ve fotoelektrik siviçlerin ürettiği gibi dijital kontrol sinyallerinin bağlanması için tasarlanmıştır.
Standart modellerde sunulan fonksiyonlar birçok uygulamayı kapsamaktadır.
INTERBUS ST'nin çok telli bağlantı yöntemi ve geçmeli elektronik gibi tüm tipik avantajları mevcuttur.
IB ST 24 BDI16/4
-
I/O modülü
2750170
INTERBUS-ST dijital giriş modülü, 16 giriş, 24 V DC, 4 telli bağlantı sistemi, IP20 koruma, içeriği: Vida bağlantılı terminal bölümü ve modül elektronikleri
Ürün Ayrıntıları
Uyumlu Ürünler
Avantajlarınız
16 dijital giriş
4 telli teknoloji ile sensör bağlantısı