ME MAX 6,2 SC 4-4 KMGY - Elektronik boş kutu
2713094

DIN ray muhafazası, Komple muhafaza, yüksek tasarımlı, vida bağlantılı, genişlik: 6,3 mm, yükseklik: 93,1 mm, derinlik: 101,2 mm, renk: açık gri (benzeri RAL 7035), çapraz bağlantı: bus konnektörsüz

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

Kolay kurulum
6,2 mm ... 90 mm toplam uzunluklarda sunulmaktadır, modüler genişleme mümkündür
Bağlantı teknolojisi çeşitliliği
DIN rayına monte edilebilir.
İsteğe bağlı olarak DIN raya monte edilebilir bus konnektörü ve güç konnektörü sistemi ile
Şeffaf ön kapak döndürülebilir