VL PPC 3000 - Panel PC
2400184

IP65 endüstriyel panel PC (PPC), fansız tasarım ve Intel® Core™ i3-4010U işlemci. Maksimum 16 GB RAM. Veri saklama opsiyonları CFast®, HDD ve SSD formatlarında sunulmaktadır. PCI genişleme slotları mevcuttur.

Ücretsiz İndirilebilir. İndirilebilir Dosyalar

Ürün Ayrıntıları








Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

USB portlu veya USB portsuz çeşitli ölçülerde dokunmatik ekran
Kompakt, sağlam muhafaza
12" ... 24" dokunmatik ekranlar
Esnek montaj seçenekleri
Duvar, raf veya panel montaj
Kolayca çıkarılabilen döner veya solid state çeşitli boyutlarda sabit sürücüler
Bağımsız MAC adresli iki entegre 10/100/1000 Ethernet port
USB 2.0 ve 3.0 port
16 GB RAM'e kadar