Maksimum işlevselli QUINT POWER güç kaynakları
QUINT POWER devre kesicileri manyetik olarak çalıştıklarından nominal akımın altı katı daha hızlı tetiklenir, seçici ve bu sayede tasarruflu bir sistem koruması için. Ayrıca, önleyici işlev izleme sayesinde, kritik çalışma durumu daha hata oluşmadan haber verilir, yüksek seviyede sistem kullanımı sağlanır.
POWER BOOST statik güç rezervesi ile ağır yükler güvenli bir şekilde başlatılabilir. Gerilim ayarlanabildiğinden, 18 V DC ... 29,5 V DC arasında değerler mümkündür.
QUINT-PS/1AC/24DC/10/CO
-
Güç kaynağı, koruyucu kaplamalı
2320911
Primer anahtarlamalı güç kaynağı QUINT POWER, Vidalı bağlantı, DIN rayı montajı , SFB Technology (Selective Fuse Breaking), giriş: 1 fazlı, çıkış: 24 V DC / 10 A
Ürün Ayrıntıları
EAC
Onay kimliği: RU S-DE.BL08.W.00764LR
Onay kimliği: LR22301698TA-02NK
Onay kimliği: TA24091MBV
Onay kimliği: 21004/D0 BVUL onaylı
Onay kimliği: E123528cUL Listed
Onay kimliği: E123528RINA
Onay kimliği: ELE333522XGABS
Onay kimliği: 23-2355407-PDAType approved
Onay kimliği: SI-SIQ BG 005/008DNV
Onay kimliği: TAA000030XcCSAus
Onay kimliği: 1897786BIS Licence Document
Onay kimliği: R-41268801EAC Ex
Onay kimliği: KZ 7500525010102094IECEx
Onay kimliği: IECEx TUN 11.0007XINMETRO
Onay kimliği: DNV 19.0189 XATEX
Onay kimliği: TUEV 11ATEX079480 XNEPSI-EX
Onay kimliği: GYJ20.1323XCCC
Onay kimliği: 2020322303000837Uyumlu Ürünler
Avantajlarınız
Sıkça Sorulan Sorular
Güç kaynağı ile standart minyatür devre kesiciyi tetikleyebilir miyim?
Evet, standart minyatür devre kesiciler QUINT güç kaynağı ile güvenli bir şekilde tetiklenebilir. Lütfen, indirilebilir dosyalar alanındaki "Çeşitli" sekmesi altında bulunan SFB yapılandırma matrisine bakın.
Güç kaynağı aşındırıcı gaz kirliliğine sahip ortamlarda da kullanılabilir mi?
Tüm QUINT güç kaynaklarımız ISA G3 Harsh Grup A standardına göre test edilmiştir ve standardın gerekliliklerini karşılamaktadır.
Güç kaynağının muhafazası neden diğer üreticilerin ürünlerinden daha sıcak?
Bunun nedeni ısı dağıtma konseptimizdir: Tüm güç bileşenleri yan panellerde veya arka panelde yer almaktadır. Buradaki avantaj, içerideki sıcaklıkların daha düşük kalması ve bu sayede güç kaynağının hizmet ömrünün uzamasıdır.
DC OK rölesini güç kaynağının çıkış gerilimi ile çalıştırabilir miyim?
DC OK rölesi güç kaynağının çıkış gerilimine bağlanabilir, ancak yalnızca maks. 1 A yük bağlanabilir. Bunun için koruma devresi kullanmanızı öneririz.
Besleme şebekesinden gelen parazit, güç kaynağının çıkışına iletilebilir mi?
Hayır, QUINT güç kaynağı çok aşamalı dönüştürücü konsepti ile tasarlandığından parazit iletilmez. Parazit, giriş devresinde ortadan kaldırıldığından güç kaynağının 24 V çıkışına ulaşmaz.