cULus Onaylı
Onay kimliği: E60425-20030527Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
Saha kablolaması | 300 V | 1 A | 26 - 20 | |
Fabrika kablolaması | 300 V | 2 A | 26 - 20 | |
D | ||||
Saha kablolaması | 300 V | 1 A | 26 - 20 | |
Fabrika kablolaması | 300 V | 2 A | 26 - 20 |
VDE üretim izleme raporu
Onay kimliği: 40013932Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
250 V | 2 A | - 0,5 |