SACC-M 8FS-3CON-M-0,34-SH - Konnektör
1542907

Konnektör, Üniversal, 3-kutup, ekranlı, Soket düz M8, kodlama: A, Vidalı bağlantı, diş malzemesi: Nikel kaplama pirinç, dış kablo çapı 3,5 mm ... 5,5 mm

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

Yüksek seviyede koruma sayesinde sahada güvenli olarak kullanılabilir
Vidalı bağlantı: çok sayıda farklı iletken için kendini kanıtlamış bağlantı teknolojisi
Güvenli sinyal aktarımı - elektromanyetik girişimli ortamlarda 360° ekranlama