UL onaylı
Onay kimliği: FILE E 221474| Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 60 V | 4 A | |||
cUL Listed
Onay kimliği: FILE E 221474| Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 60 V | 4 A | |||
Konnektör, Üniversal, 3-kutup, Soket açılı M8, kodlama: A, Vidalı bağlantı, diş malzemesi: Nikel kaplama pirinç, dış kablo çapı 3,5 mm ... 5 mm
| Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 60 V | 4 A | |||
| Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 60 V | 4 A | |||