Görüntülediğiniz içerik Türkiyeiçin uygundur. Amerika Birleşik Devletleri için İçeriği Görüntüle | Başka Bir Ülke Seçin

NS 15 UNPERF 2000MM VPE 10 - DIN ray, deliksiz
1401695

DIN ray, deliksiz, 10'lu paket (20 m), EN 60715'e göre, malzeme: Çelik, galvanizli, kalın bir katman ile pasifleştirilmiş, Standart profil, renk: gümüş

Ürün Ayrıntıları








Avantajlarınız

Tüm DIN rayları da uzunluğu kullanılabilir kesilmiş
Özellikle dikkat yüksek boyutsal doğruluk ve yüzey temperleme ödenmiştir
DIN ray tasarımı Avrupa standardı EN 60715'e uygundur