Görüntülediğiniz içerik Türkiyeiçin uygundur. Amerika Birleşik Devletleri için İçeriği Görüntüle | Başka Bir Ülke Seçin

PPS STANDARD M - Kesme aleti
1206175

Profil kesme aleti, standart DIN rayların ve NS 32/NS 35/7,5/NS 35/15'in kesilmesi ve delinmesi ile NS 15 ve NLS‑CU 3/10 nötr barasının kesilmesi için, 2 delme ucu takılabilir, metrik ölçme raylı, delme uçları olmaksızın sağlanır

Ürün Ayrıntıları








Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

Çapaksız ve talaşsız boydan kesim
Optimum manivela hareketi sayesinde minimum çabayla kesim ve eklemlerde daha az zorlanma
Kesme uzunluğunun bir durdurucu vasıtasıyla hızlı ve rahat bir şekilde ayarlanması
Hassas ve düzgün kesimler