PATG 1/30 - Kablo etiketi taşıyıcı
0822440

Kablo etiketi taşıyıcı, şeffaf, baskısız, kablo çapı aralığı: 1,5 ... 2,5 mm, montaj tipi: kaydırarak takma, metin alanı yüksekliği: 4 mm, metin alanı genişliği: 30 mm

Ürün Ayrıntıları








Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

Karşılık gelen UC‑WMT ..., US‑WMT ..., ve EMT ... ekleme etiketler işaretleme için kullanılır
Bu iletken markalama sistemleri etiket taşıyıcılar ve insert etiketler oluşur
PATG ... yakalı bir tutsak işaretleyici taşıyıcı
0.6 mm ... 50 mm çaplı iletkenler işaretlemek için kullanılabilir