KLM 3
-
Klemens dizisi etiket taşıyıcı
0811969
Klemens dizisi etiket taşıyıcı, ayarlanabilir yükseklik, CLIPFIX 15, CLIPFIX 35 ve CLIPFIX 35-5 durdurucular için, 20 x 8 mm biçimindeki etiketler kullanılarak markalanabilir
Ürün Ayrıntıları
| Genişlik | 10,00 mm |
| Yükseklik | 21,60 mm |
| Derinlik | 27,32 mm |
| Metin alanı | |
| Metin alanı genişliği | 20 mm |
| Metin alanı yüksekliği | 8 mm |
| Renk | gri (RAL 7042) |
| UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı | V2 |
| Taban eleman malzemesi | PA |
| Bağıl yalıtım malzemesi sıcaklığı indeksi (Elec.; UL 746 B) | 125 °C |
| Komponentler | halojen içermez |
| Ortam koşulları | |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -40 °C ... 100 °C |
| Önerilen ortam sıcaklığı (depolama/nakliye) | 23 °C |
| Önerilen nem (depolama/nakliye) | 50 % |
| Montaj tipi | plug-in |
| Ürün numarası | 0811969 |
| Ambalaj birimi | 100 pc |
| Minimum sipariş miktarı | 100 pc |
| Satış Kodu | BG2 |
| Ürün Kodu | BG211A |
| GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4017918952891 |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 0,55 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 0,538 g |
| Gümrük tarife no | 39269097 |
| Menşe ülke | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27281105 |
| ECLASS-15.0 | 27281105 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002248 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet (Muafiyet Yok) |
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | %0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok |
| EF3.1 İklim Değişikliği | |
| CO2e kg | 0,003 kg CO2e |
Uyumlu Ürünler
-
-
UC-EMLP (20X8) SR - Plastik etiket 0828097
-
UC-EMLP (20X8) YE - Plastik etiket 0822631
-
US-EML (20X8) - Etiket 0800458
-
US-EML (20X8) YE - Etiket 0800460
-
US-EMLF (20X8) YE - Etiket 0803842
-
EML (20X8)R - Etiket 0816786
-
EML (20X8)R YE - Etiket 0816799
-
EML (20X8)R/TL - Etiket 0802999
-
EML (20X8)RL YE - Etiket 0816155
-
EML (20X8)RXL - Etiket 0802762
-
EML (15X6)R YE - Etiket 0819288
-
EML (15X6)R - Etiket 0803275
-
EML (15X6)RL YE - Etiket 0804548
-
EMLC (20X8)R - Kumaş etiket 0815680
-
EMLC (20X8)R YE - Kumaş etiket 0800235
-
EMLC (20X8)RL YE - Kumaş etiket 0815800
-
EML-EX (20X8)R - Etiket 0803254
-
EMLP (20X8)R - Etiket 0819482
-
EMLP (20X8)R BU - Etiket 1096318
-
EMLP (20X8)R RD - Etiket 1096319
-
EMLP (20X8)R YE - Etiket 1096321
-
LS-EMLP (20X8) SR - Cihaz etiketi 0831712
-
LS-EMLP (20X8) WH - Cihaz etiketi 0831685
-
MM-EML (20X8)R C1 WH/BK - Etiket 1116204
-
MM-EML (20X8)R C1 YE/BK - Etiket 1116205
Avantajlarınız
KLM aralığı özellikle CLIPFIX sonuna parantez için geliştirilmiştir
Hassas angajman mekanizması etiketleme alanı yüksekliği kolayca ayarlanmasına olanak sağlar
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018