CSA
Onay kimliği: 13631| Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 V | 6 - 1/0 | |||
| C | ||||
| 600 V | 6 - 1/0 | |||
| D | ||||
| 600 V | 6 - 1/0 | |||
LR
Onay kimliği: LR2420186TABV
Onay kimliği: 07774/E0 BVATEX
Onay kimliği: KEMA99ATEX4487UcUL Onaylı
Onay kimliği: E192998| Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 6 - 1/0 | ||||
EAC Ex
Onay kimliği: KZ 7500525010101950IECEx
Onay kimliği: IECExKEM06.0035UUL onaylı
Onay kimliği: E192998| Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 6 - 1/0 | ||||