DEK-OV- 24DC/240AC/800 - Solid state (katıhal) klemens
2964649

Güç katı hal röle modülü, giriş: 24 V DC, çıkış: 10 - 253 V DC/800 mA, modül genişliği; 6,2 mm

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

Tarak köprüler EB-DIK
Aktüatör versiyonu mevcuttur
Etiketleme ve kullanıcı dostu modüler terminal blokları ile montaj
24 V DC/10 A veys 240 V AC/800 mA'e kadar aşınmasız anahtarlama
Entegre çıkış koruma devresi
AC çıkışta sıfır gerilim anahtarlama.
Entegre giriş devresi
2.5 kVrms'e kadar giriş ve çıkış arasında elektriksel izolasyon
Durum göstergesi