DEK-OE- 5DC/ 24DC/100KHZ-G
-
Solid state (katıhal) klemens
2964555
LED'li ve giriş ve çıkış devrelerinde koruma devresine sahip güç katı hal rölesi, bastır çek (push-pull) DC gerilim çıkışı, iletim frekansı: 100 kHz, giriş: 5 V DC, çıkış: 14 - 30 V DC/50 mA
Ürün Ayrıntıları
Uygulamaya yönelik not | EB 80-DIK... köprülerin DEK klemensleri içinde kullanılması: Ortan havasından nemin soğurulmasının yanı sıra yüksek sayıda DEK klemensi ve EB 80-DIK... köprüsü arasındaki istenmedik toleranslar, DEK muhafazasının genişlemesine (az miktarda) neden olabilir. EB 80-DIK... köprüleri kullanıldığında, önlem olarak, bunların yaklaşık 10 - 12 DEK klemensi sonrasında ayırılması ve bir sonraki DEK klemensine bunların yerine bir tel köprü yerleştirilmesi önerilir. |
Ürün tipi | Solid-state röle modülü |
Ürün gamı | DEK |
Uygulama | 100 kHz giriş optokuplörü |
Çalışma modu | 100% çalışma faktörü |
İzolasyon karakteristikleri | |
İzolasyon | Ana izolasyon |
Aşırı gerilim kategorisi | II |
Kirlilik sınıfı | 2 |
Veri yönetimi durumu | |
Son veri yönetimi tarihi | 14.08.2025 |
Test gerilimi (Giriş/çıkış) | 2,5 kV AC (Giriş/çıkış) |
Nominal giriş gerilimi UN | 5 V DC |
UN'ye ilişkin giriş gerilimi aralığı | 0,5 ... 1,2 |
Giriş gerilim aralığı | 2,5 V DC ... 6 V DC |
UN referanslı anahtarlama eşiği "0" sinyal | ≤ 0,3 |
UN referanslı anahtarlama eşiği "1" sinyal | ≥ 0,5 |
UN'de tipik giriş akımı | 8 mA |
Tipik tepki süresi | 1 µs |
Tipik kapama süresi | 2 µs |
Çalışma gerilimi göstergesi | Sarı LED |
Koruma devresi | Polarite koruma; Polarite koruma diyodu |
Aşırı gerilim koruması | |
İletim frekansı | 100 kHz |
Kontak tipi | 1 N/A kontak |
Dijital çıkış tasarımı | elektronik |
Çıkış gerilim aralığı | 14 V DC ... 30 V DC |
Sürekli sınır akımı | 50 mA |
Pasif akım | 15 mA |
Maks. sürekli sınır akımındaki gerilim düşümü | ≤ 2,2 V DC |
Çıkış devresi | 3 iletkenli push-pull, toprak referanslı |
Koruma devresi | Aşırı gerilim koruması; Bastırıcı diyot |
Bağlantı yöntemi | Vidalı bağlantı |
Kablo soyma uzunluğu | 8 mm |
Vida yivi | M3 |
İletken kesiti, tek telli | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
İletken kesiti, çok damarlı | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Kablo kesiti AWG | 24 ... 14 |
Sıkma torku | 0,4 Nm ... 0,5 Nm |
Genişlik | 6,2 mm |
Yükseklik | 80 mm |
Derinlik | 56 mm |
Renk | yeşil (RAL 6021) |
Ortam koşulları | |
Ortam sıcaklığı (çalışma) | -20 °C ... 60 °C |
Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -20 °C ... 70 °C |
Standartlar/yönetmelikler | IEC 60947-5-1 |
Montaj tipi | DIN rayı montajı |
Montaj açıklaması | Sıralar halinde boşluk bırakmadan |
Montaj konumu | herhangibir |
Ürün numarası | 2964555 |
Ambalaj birimi | 10 pc |
Satış Kodu | DK6 |
Ürün Kodu | DK61A1 |
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4017918130992 |
Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 21,7 g |
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 21,7 g |
Gümrük tarife no | 85364190 |
Menşe ülke | CN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27371604 |
ECLASS-15.0 | 27371604 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001504 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39122300 |
EU RoHS | |
AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet |
Bilinen Muafiyetler Dahilinde | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Bir parçayla ilgili Çin RoHS beyanı tablosu, "Üretici Beyanı" altında ilgili parça için indirme merkezinde bulunabilir. EFUP-Eye sahip tüm parçalar için, Çin RoHS beyanı tablosu düzenlenmez ve istenmez.
|
EU REACH SVHC | |
REACH Aday Madde Notu (CAS) | Hexahydromethylphthalic anhydride (CAS: Uygulanabilir Değil) |
Lead (CAS: 7439-92-1) | |
SCIP | 76b58180-2969-4863-9f2f-01b447d131a4 |
Uyumlu Ürünler
Not: Aşağıdaki bazı aksesuarların uygulanması bu ürünü sınırlayabilir.
-
-
EB 3- DIK RD - Tarak köprü 2716745
-
EB 4- DIK RD - Tarak köprü 2716758
-
EB 5- DIK RD - Tarak köprü 2716761
-
EB 10- DIK RD - Tarak köprü 2716774
-
EB 80- DIK RD - Tarak köprü 2715953
-
EB 5- DIK BU - Tarak köprü 2716677
-
EB 10- DIK BU - Tarak köprü 2716680
-
EB 80- DIK BU - Tarak köprü 2715940
-
D-DEK 1,5 GN - Ayırma plakası 2716949
-
ZB 6:UNBEDRUCKT - Etiket şeridi 1051003
-
ZB 6,LGS:FORTL.ZAHLEN - Etiket şeridi 1051016
-
ZB 6/WH-100:UNBEDRUCKT - Etiket şeridi 5060935
-
DIKD 1,5 - Başlatıcı/aktüatör klemensi 2715979
Avantajlarınız
Parazit yoketme için giriş tarafında bir kapasitör vardır
PLC counter kartındaki sinyal girişlerini kapsar
Çıkış tarafında push-pull kademesi
100 kHz'e kadar sınır frekansı
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018