ELR W3/ 9-400 S
-
Güç elektroniği
2963569
Elektronik yön değiştirme rölesi, entegre yumuşak yol verici bulunan, 3 x 8 A yük akımı
Ürün Ayrıntıları
Ürün tipi | Solid-state kontaktör |
Çalışma modu | 100% çalışma faktörü |
Faz sayısı | 3 |
Şebeke tipi | 3 fazlı |
Test gerilimi (Giriş/çıkış) | 2,5 kV (50 Hz, 60 s) |
Kontrol | |
Giriş ismi | Kontrol girişi sağ/sol |
Nominal besleme gerilimi | 24 V DC |
UVN'ye ilişkin kontrol gerilimi aralığı | 0,8 ... 1,2 |
Nominal giriş gerilimi UN | 24 V DC |
UN'ye ilişkin giriş gerilimi aralığı | 0,8 ... 1,2 |
0,8 ... 1,2 | |
Pasif akım | 85 mA |
UN'de tipik giriş akımı | 5 mA |
Nominal aktivasyon gerilimi UC | 24 V DC |
Tetikleme gerilimi aralığı | 19,2 V DC ... 28,8 V DC |
UC'ye ilişkin kontrol gerilimi aralığı | 0,8 ... 1,2 |
0,8 ... 1,2 | |
Nominal aktivasyon akımı IC | 5 mA |
Açma gecikmesi maks. | < 35 ms |
Kapama gecikmesi maks. | < 25 ms |
Koruma devresi | Polarite koruma; Seri polarite koruma diyodu |
Aşırı gerilim koruması | |
Çalışma gerilimi göstergesi | Yeşil LED |
Hata gösterimi | Kırmızı LED |
Durum göstergesi | LED (sari) |
Anahtarlama frekansı | < 2,5 Hz (cos φ = 0,5) |
AC çıkışı | |
Anam çalışma gerilimi Ve | 400 V AC |
Çalışma gerilimi aralığı | 110 V AC ... 433 V AC |
Maksimum anahtarlama gerilimi | 440 V AC (L1/T1) |
440 V AC (L2/T2) | |
440 V AC (L3/T3) | |
Pik kapalı durum gerilimi | 1000 V |
Şebeke frekansı | 50 Hz |
60 Hz | |
Sürekli yük akımı | 8 A (çalışma eğrisine bakınız) |
Yük akımı aralığı | 150 mA ... 8 A (20 °C Tu, çalışma eğrisine bakın) |
Kaçak akımı | 5 mA (IL1, kapalı konumda) |
3 mA (IL2, kapalı konumda) | |
3 mA (IL3, kapalı konumda) | |
Artık gerilim | tip. 1,5 V (IL için) |
Darbe akımı | 230 A (tp = 10 ms, 25 °C'de) |
Maks. yük değeri | 265 A2s |
Koruma devresi | RC devresi; RC devresi |
Aşırı gerilim koruması | |
Aşırı gerilim koruma | > 690 V |
Kontrol devreleri | |
Bağlantı yöntemi | Vidalı bağlantı |
Kablo soyma uzunluğu | 8 mm |
Vida yivi | M3 |
İletken kesiti, tek telli | 0,2 mm² ... 6 mm² |
İletken kesiti, çok damarlı | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Kablo kesiti AWG | 24 ... 10 |
Yük devresi | |
Bağlantı yöntemi | Vidalı bağlantı |
Kablo soyma uzunluğu | 8 mm |
Vida yivi | M3 |
İletken kesiti, tek telli | 0,2 mm² ... 6 mm² |
İletken kesiti, çok damarlı | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Kablo kesiti AWG | 24 ... 10 |
Durum göstergesi | LED (sari) |
Çalışma gerilimi göstergesi | Yeşil LED |
Hata gösterimi | Kırmızı LED |
Genişlik | 62,5 mm |
Yükseklik | 84,1 mm |
Derinlik | 120 mm |
Renk | yeşil (RAL 6021) |
Ortam koşulları | |
Koruma sınıfı | IP20 |
Ortam sıcaklığı (çalışma) | -20 °C ... 60 °C |
Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -20 °C ... 70 °C |
Standartlar/yönetmelikler | DIN EN 50178 |
Standartlar / yönetmelikler | |
Standartlar/yönetmelikler | EN 61000-6-2 |
EN 61000-6-4 |
Montaj tipi | DIN rayı montajı |
Montaj açıklaması | 20 mm'nin üzerinde boşukla düzenlenir |
Montaj konumu | Dikey (yatayda DIN ray) |
Ürün numarası | 2963569 |
Ambalaj birimi | 1 pc |
Açıklama | Sipariş üzerine yapılmış (iade edilemez) |
Satış Kodu | CK7 |
Ürün Kodu | DK7222 |
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4017918922498 |
Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 789,5 g |
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 663,72 g |
Gümrük tarife no | 85364900 |
Menşe ülke | DE |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39122333 |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Bir parçayla ilgili Çin RoHS beyanı tablosu, "Üretici Beyanı" altında ilgili parça için indirme merkezinde bulunabilir. EFUP-Eye sahip tüm parçalar için, Çin RoHS beyanı tablosu düzenlenmez ve istenmez.
|
EU REACH SVHC | |
REACH Aday Madde Notu (CAS) | %0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok |
Avantajlarınız
Parametrelendirme ekran ve klavye yardımıyla doğrudan cihazda yapılır.
Sürücü klavye ile lokal olarak kontrol edilebilir
Kalkış zamanı
Sürtünme zamanı
Tork kalkış
Duruş zamanı
Tork duruş
Frenleme torku
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018