Görüntülediğiniz içerik Türkiyeiçin uygundur. Amerika Birleşik Devletleri için İçeriği Görüntüle | Başka Bir Ülke Seçin

EMG 17-OV- 5DC/240AC/3 - Solid-state röle modülü
2954219

LED'li ve giriş ve çıkış devrelerinde koruma devresine sahip güç katı hal rölesi, giriş: 5 V DC, çıkış: 48 - 280 V AC/maks. 3 A

Ürün Ayrıntıları