Görüntülediğiniz içerik Türkiyeiçin uygundur. Amerika Birleşik Devletleri için İçeriği Görüntüle | Başka Bir Ülke Seçin

EMG 10-OE-110DC/ 48DC/100 - Solid-state röle modülü
2948924

LED'li ve giriş ve çıkış devrelerinde koruma devresine sahip giriş katı hal rölesi, giriş: 110 V DC, çıkış: 4 - 48 V DC/maks. 100 mA

Ürün Ayrıntıları








Uyumlu Ürünler