EMG 10-OE- 12DC/ 48DC/100 - Solid-state röle modülü
2948898

LED'li ve giriş ve çıkış devrelerinde koruma devresine sahip giriş katı hal rölesi, giriş: 12 V DC, çıkış: 4 - 48 V DC/maks. 100 mA

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler