EMG 12-OV- 60DC/240AC/1
-
Solid-state röle modülü
2948830
LED'li ve giriş ve çıkış devrelerinde koruma devresine sahip güç katı hal rölesi, giriş: 48 - 60 V DC, çıkış: 24 - 280 V AC/maks. 1 A
Ürün Ayrıntıları
Ürün tipi | Solid-state röle modülü |
Uygulama | Çıkış fonksiyonu |
Çalışma modu | 100% çalışma faktörü |
İzolasyon karakteristikleri | |
İzolasyon | Ana izolasyon |
Veri yönetimi durumu | |
Son veri yönetimi tarihi | 15.09.2025 |
Test gerilimi (Giriş/çıkış) | 3,5 kV AC (Giriş/çıkış) |
Nominal giriş gerilimi UN | 60 V DC |
UN'ye ilişkin giriş gerilimi aralığı | 0,64 ... 1,1 |
Giriş gerilim aralığı | 38,4 V DC ... 66 V DC |
UN referanslı anahtarlama eşiği "0" sinyal | ≤ 0,32 |
UN referanslı anahtarlama eşiği "1" sinyal | ≥ 0,64 |
UN'de tipik giriş akımı | 4,5 mA |
Tipik tepki süresi | maks. bir yarım çevrim - sıfır gerilim geçişi |
Tipik kapama süresi | maks. bir yarım çevrim - sıfır akım geçişi |
Durum göstergesi | LED (sari) |
Koruma devresi | Polarite koruma; Polarite koruma diyodu |
Aşırı gerilim koruması; Varistör | |
İletim frekansı | 25 Hz |
Dijital çıkış tasarımı | elektronik |
Nominal çıkış gerilimi | 240 V AC |
Çıkış gerilim aralığı | 24 V AC ... 280 V AC (50 Hz ... 60 Hz) |
Sürekli sınır akımı | 1 A (çalışma eğrisine bakınız) |
Min. yük akımı | 50 mA |
Kaçak akımı | 2,5 mA |
Darbe akımı | 125 A (t = 10 ms) |
Faz açısı cos phi min. | 0,5 |
Maks. yük değeri | 78 A2s (I2 x t, t = 10 ms) |
Pik kapalı durum gerilimi | 600 V (Periyodik ters tepe gerilimi) |
Maks. sürekli sınır akımındaki gerilim düşümü | ≤ 1,5 V |
Çıkış devresi | 2 topraksız iletken |
Koruma devresi | RC devresi; RC devresi |
Giriş tarafı | |
Bağlantı yöntemi | Vidalı bağlantı |
Kablo soyma uzunluğu | 8 mm |
Vida yivi | M3 |
İletken kesiti, tek telli | 0,2 mm² ... 4 mm² |
İletken kesiti, çok damarlı | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Kablo kesiti AWG | 24 ... 12 |
Çıkış tarafı | |
Bağlantı yöntemi | Vidalı bağlantı |
Kablo soyma uzunluğu | 8 mm |
Vida yivi | M3 |
İletken kesiti, tek telli | 0,2 mm² ... 4 mm² |
İletken kesiti, çok damarlı | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Kablo kesiti AWG | 24 ... 12 |
Genişlik | 12,5 mm |
Yükseklik | 75 mm |
Derinlik | 102 mm |
Renk | yeşil (RAL 6021) |
UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı | V0 |
Ortam koşulları | |
Koruma sınıfı | IP20 |
Ortam sıcaklığı (çalışma) | -20 °C ... 60 °C |
Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -20 °C ... 70 °C |
Standartlar/yönetmelikler | IEC 60664 |
EN 50178 |
Montaj tipi | DIN rayı montajı |
Montaj açıklaması | Sıralar halinde boşluk bırakmadan monte edilir: Yatay/sıra şeklinde değil: Tümü |
Montaj konumu | herhangibir |
Ürün numarası | 2948830 |
Ambalaj birimi | 10 pc |
Açıklama | Sipariş üzerine yapılmış (iade edilemez) |
Satış Kodu | CK6 |
Ürün Kodu | DK61C3 |
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4017918083502 |
Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 51,22 g |
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 51,22 g |
Gümrük tarife no | 85364190 |
Menşe ülke | DE |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Bir parçayla ilgili Çin RoHS beyanı tablosu, "Üretici Beyanı" altında ilgili parça için indirme merkezinde bulunabilir. EFUP-Eye sahip tüm parçalar için, Çin RoHS beyanı tablosu düzenlenmez ve istenmez.
|
EU REACH SVHC | |
REACH Aday Madde Notu (CAS) | %0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok |
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018