EMG 10-OV-220DC/24DC/1 - Solid-state röle modülü
2944258

LED'li ve giriş ve çıkış devrelerinde koruma devresine sahip güç katı hal rölesi, giriş: 220 V DC, çıkış: 5 - 36 V DC/maks. 1 A

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler