EMG 10-OV-110DC/24DC/1
-
Solid-state röle modülü
2944245
LED'li ve giriş ve çıkış devrelerinde koruma devresine sahip güç katı hal rölesi, giriş: 110 V DC, çıkış: 5 - 36 V DC/maks. 1 A
Ürün Ayrıntıları
Kullanım kısıtlaması | |
EMC açıklaması | EMU: sınıf A ürünü, yükleme alanındaki üretici beyanına bakın |
Ürün tipi | Solid-state röle modülü |
Uygulama | Çıkış fonksiyonu |
Çalışma modu | 100% çalışma faktörü |
İzolasyon karakteristikleri | |
İzolasyon | Ana izolasyon |
Veri yönetimi durumu | |
Son veri yönetimi tarihi | 19.03.2025 |
Test gerilimi (Giriş/çıkış) | 3,5 kV AC (Giriş/çıkış) |
Nominal giriş gerilimi UN | 110 V DC |
UN'ye ilişkin giriş gerilimi aralığı | 0,9 ... 1,1 |
Giriş gerilim aralığı | 99 V DC ... 121 V DC |
UN referanslı anahtarlama eşiği "0" sinyal | ≤ 0,23 |
UN referanslı anahtarlama eşiği "1" sinyal | ≥ 0,9 |
UN'de tipik giriş akımı | 4 mA |
Tipik tepki süresi | 0,1 ms |
Tipik kapama süresi | 0,2 ms |
Durum göstergesi | LED (sari) |
Koruma devresi | Polarite koruma; Polarite koruma diyodu |
İletim frekansı | 500 Hz |
Kontak tipi | 1 N/A kontak |
Dijital çıkış tasarımı | elektronik |
Nominal çıkış gerilimi | 24 V DC |
Çıkış gerilim aralığı | 5 V DC ... 36 V DC |
Sürekli sınır akımı | 1 A (çalışma eğrisine bakınız) |
Darbe akımı | 2 A (t = 1 s) |
Pik kapalı durum gerilimi | 45 V DC (Kolektör-emiter ters gerilimi) |
Maks. sürekli sınır akımındaki gerilim düşümü | ≤ 1 V |
Çıkış devresi | 2 topraksız iletken |
Koruma devresi | Polarite koruma; Polarite koruma diyodu |
Giriş tarafı | |
Bağlantı yöntemi | Vidalı bağlantı |
Kablo soyma uzunluğu | 8 mm |
Vida yivi | M3 |
İletken kesiti, tek telli | 0,2 mm² ... 4 mm² |
İletken kesiti, çok damarlı | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Kablo kesiti AWG | 24 ... 12 |
Çıkış tarafı | |
Bağlantı yöntemi | Vidalı bağlantı |
Kablo soyma uzunluğu | 8 mm |
Vida yivi | M3 |
İletken kesiti, tek telli | 0,2 mm² ... 4 mm² |
İletken kesiti, çok damarlı | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Kablo kesiti AWG | 24 ... 12 |
Genişlik | 10 mm |
Yükseklik | 75 mm |
Derinlik | 102 mm |
Renk | yeşil (RAL 6021) |
UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı | V0 |
Ortam koşulları | |
Koruma sınıfı | IP20 |
Ortam sıcaklığı (çalışma) | -20 °C ... 50 °C |
Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -20 °C ... 70 °C |
Standartlar/yönetmelikler | IEC 60664 |
EN 50178 |
Montaj tipi | DIN rayı montajı |
Montaj açıklaması | Sıralar halinde boşluk bırakmadan |
Montaj konumu | herhangibir |
Ürün numarası | 2944245 |
Ambalaj birimi | 10 pc |
Açıklama | Sipariş üzerine yapılmış (iade edilemez) |
Satış Kodu | DK6 |
Ürün Kodu | DK61C1 |
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4017918081546 |
Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 40,53 g |
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 40,53 g |
Gümrük tarife no | 85364900 |
Menşe ülke | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27371604 |
ECLASS-15.0 | 27371604 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001504 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39122300 |
EU RoHS | |
AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet |
Bilinen Muafiyetler Dahilinde | 6(c), 7(a) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Bir parçayla ilgili Çin RoHS beyanı tablosu, "Üretici Beyanı" altında ilgili parça için indirme merkezinde bulunabilir. EFUP-Eye sahip tüm parçalar için, Çin RoHS beyanı tablosu düzenlenmez ve istenmez.
|
EU REACH SVHC | |
REACH Aday Madde Notu (CAS) | Hexahydromethylphthalic anhydride (CAS: Uygulanabilir Değil) |
Lead (CAS: 7439-92-1) | |
SCIP | 773633c3-218b-4c39-b8f5-db56d69e018d |
Uyumlu Ürünler
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018